メインコンテンツに移動

概要

説明

The ZOPT2202 Sensor integrates two types of ultra-violet light sensors: one that is primarily sensitive in the UVA spectral range and one that is sensitive in the UVB spectral range. The device is connected via an I2C interface to a microcontroller. Other I2C or SMBus devices can be connected to the same interface. The device has a programmable interrupt with hysteresis to respond to events and reduce the microcontroller tasks. A major application of the device is in smart phones or other mobile devices to enable UVA and UVB light measurements in support of diverse health care applications or contextual awareness algorithms.

特長

  • Very high UVA and UVB light sensitivity combined with superior visible light and infrared light suppression
  • UVA / UVB sensor in a matrix array arrangement; very stable spectral response over angle of light incidence
  • Parallel operation of UVA and UVB sensor
  • Configurable output resolution: 13 to 20 bits
  • Configurable analog gain: x1 to x18
  • Linear output code; large dynamic range
  • Excellent temperature compensation
  • Lowest conversion repeat noise
  • Fluorescent light flicker immunity
  • Programmable interrupt function for UVA or UVB sensor with upper and lower thresholds
  • I2C interface capable of standard mode (100kHz) or fast mode (400kHz) communication; 1.8V logic compatible

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.09 MB
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 1.80 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 7.28 MB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

ニュース&ブログ