メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

Low Latency DRAM is our newest large-density memory boasting high performance. Incorporating high-performance technology used in our synchronous SRAM and the pseudo-SRAM technology used in mobile-specified RAM, Low Latency DRAM is ideal for use in various networking applications. With a Fast random access time-and data latency lower than other DRAM products-Low Latency DRAM realizes extremely high performance compared to commodity DRAM. Those features, combined with large density and lower cost per bit compared to SRAM solutions make Low Latency DRAM an attractive choice for use in next-generation, high-performance networking products.

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター