メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

These low voltage operation (Vcc = 3. 3 V) products are perfect for devices demanding low power consumption. These 3V drive products demonstrate the same or better performance as 5V standard logics, and can also conveniently be used in mixed 5/3V systems.

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 308 KB English
製品変更通知 PDF 4.87 MB English
製品変更通知 PDF 3.82 MB English
製品変更通知 PDF 1.91 MB English
カタログ PDF 5.23 MB
カタログ PDF 1.32 MB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター