メインコンテンツに移動

概要

説明

The NX8369TB is a 1 310 nm Multiple Quantum Well (MQW) structured Distributed Feed-Back (DFB) laser diode TOSA (transmitter optical subassembly) with InGaAs monitor PIN-PD in a receptacle type package designed for SFP+/XFP transceiver.

特長

  • Internal optical isolator
  • Optical output power: Pf = −2 dBm
  • Low threshold current: Ith = 8 mA TYP. @ TC = 25°C
  • Wide operating temperature range: TC = −40 to +90°C
  • InGaAs monitor PIN-PD

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 816 KB English
1件