概要
説明
The NX7637BF-AA is a 1 625 nm Multiple Quantum Well (MQW)structured Fabry-Perot (FP) laser diode coaxial module with single mode fiber. This module is specified to operate under pulsed condition and designed for light source of Optical Time Domain Reflectometer (OTDR).
特長
- High output power: Pf = 140 mW @ IFP = 1 000 mA*1
- Long wavelength: λC = 1 625 nm *1 Pulse Conditions: Pulse width (PW) = 10 μs, Duty = 1%
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター