メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The most standard series of the family of 5V drive bipolar general-purpose logic ICs. It has an over 20-year track record and high market penetration.

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

サポートコミュニティ

  1. HD74HC245FPELのROHS品について

    HD74HC245FPELのROHS品を探しています。教えて下さい。宜しくお願い致します。

    2012年6月27日