概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The Intersil HCTS32MS is a Radiation Hardened Quad 2-Input OR Gate. A Low on all inputs forces the output to a Low state. The HCTS32MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS Logic Family. The HCTS32MS is supplied in a 14 lead Ceramic flatpack (K suffix) or a SBDIP Package (D suffix).
特長
- 3 Micron Radiation Hardened SOS CMOS
- Total Dose 200K RAD (Si)
- SEP Effective LET No Upsets: >100 MEV-cm2/mg
- Single Event Upset (SEU) Immunity < 2 x 10-9 Errors/Bit-Day (Typ)
- Dose Rate Survivability: >1 x 1012 RAD (Si)/s
- Dose Rate Upset >1010 RAD (Si)/s 20ns Pulse
- Latch-Up Free Under Any Conditions
- Military Temperature Range: -55°C to +125°C
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL ICs
- DC Operating Voltage Range: 4.5V to 5.5V
- LSTTL Input Compatibility
- VIL = 0.8V Max
- VIH = VCC/2 Min
- Input Current Levels Ii ≤ 5µA @ VOL, VOH
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 479 KB | |
カタログ | PDF 467 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
3件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター