概要
説明
The 9LRS4206 is a low-power CK505-compliant clock specification. This clock synthesizer provides a single-chip solution for Intel processors and Intel chipsets. The 9LRS4206 is driven with a 14.318MHz crystal.
特長
- Supports tight ppm accuracy clocks for Serial-ATA and PCIEX
- Supports programmable spread percentage and frequency
- Uses external 14.318MHz crystal, external crystal load caps are required for frequency tuning
- Low power differential clock outputs (No 50Ω resistor to GND needed)
- Integrated 33Ω series resistor on all differential outputs
- Meets PCIEX Gen2 Specification
- CPU outputs cycle-cycle jitter < 85ps
- PCIEX outputs cycle-cycle jitter < 125ps
- SATA outputs cycle-cycle jitter < 125ps
- ±100ppm frequency accuracy on CPU, PCIEX, and SATA clocks
- ±100ppm frequency accuracy on USB clocks
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 307 KB | |
製品変更通知 | PDF 583 KB | |
製品変更通知 | PDF 596 KB | |
製品変更通知 | PDF 544 KB | |
EOL通知 | PDF 486 KB | |
5件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター