概要
説明
The IDT9LPRS478 is a main clock synthesizer chip that provides all clocks required for ATI RS7xx-based systems.using AMD processors. An SMBus interface allows full control of the device.
特長
- 2 - Greyhound compatible K8 CPU pair
- 6 - low-power differential SRC pairs
- 2 - low-power differential SouthBridge SRC pairs
- 4 - low-power differential ATIG pairs
- 1 - Selectable low-power differential 100MHz nonspread SATA/ SRC output
- 1 - Selectable 100MHz low-power differential/ 66 MHz
- single-ended HTT clock2 - 48MHz USB clock
- 3 - 14.318MHz Reference clock
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター