メインコンテンツに移動

概要

説明

IDT9LPR501 follows Intel CK505 Yellow Cover specification. This clock synthesizer provides a single chip solution for next generation P4 Intel processors and Intel chipsets. IDT9LPR501 is driven with a 14.318MHz crystal. It also provides a tight ppm accuracy output for Serial ATA and PCI-Express support.

特長

  • 2 - CPU differential low power push-pull pairs
  • 10 - SRC differential low power push-pull pairs
  • 1 - CPU/SRC selectable differential low power push-pull pair
  • 1 - SRC/DOT selectable differential low power push-pull pair
  • 5 - PCI, 33MHz
  • 1 - PCI_F, 33MHz free running
  • 1 - USB, 48MHz
  • 1 - REF, 14.318MHz

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター