概要
説明
953002 is a 56-pin clock chip for P4 type processors with PCI-Express. The 953002 is part of a whole new line of ICS clock generators and buffers called TCH™ (Timing Control Hub). This part incorporates ICS's newest clock technology which offers more robust features and functionality. Employing the use of a serially programmable I2C interface, this device can adjust the output clocks by configuring the frequency setting, the output divider ratios, selecting the ideal spread percentage, the output skew, the output strength, and enabling/disabling each individual output clock. M/N control can configure output frequency with resolution up to 0.1MHz increment.
特長
- 2 - 0.7V current-mode differential CPU pairs
- 1 - 0.7V current-mode differential CPU/PCI-Express selectable pair
- 6 - PCI, 33MHz
- 2 - REF, 14.318MHz
- 3 - 3V66, 66.66MHz
- 1 - 48MHz
- 1 - 24/48MHz
- 5 - PCI-Express 0.7V current mode differential pairs
- CPU outputs cycle-cycle jitter < 85ps
- 3V66 outputs cycle-cycle jitter < 250ps
- PCI outputs cycle-cycle jitter < 500ps
- Programmable output frequency.
- Programmable asynchronous 3V66&PCI frequency.
- Programmable asynchronous PCI-Express frequency.
- Programmable output divider ratios.
- Programmable output skew.
- Programmable spread percentage for EMI control.
- Watchdog timer technology to reset system if system malfunctions.
- Programmable watch dog safe frequency.
- Support I2C Index read/write and block read/write operations.
- Uses external 14.318MHz reference input, external crystal load caps are required for frequency tuning.
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 399 KB | |
製品変更通知 | PDF 157 KB | |
EOL通知 | PDF 1016 KB | |
EOL通知 | PDF 552 KB | |
製品変更通知 | PDF 35 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
その他資料 | PDF 61 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター