メインコンテンツに移動

概要

説明

The 874003I-03 is a high performance Differential-to-LVDS Frequency Translator/ Jitter Attenuator designed for use in communication systems. In these systems, a jitter attenuator may be required to attenuate high frequency random and deterministic jitter components from the PLL synthesizer and from the system board. The 874003I-03 has a bandwidth that can easily track triangular spread profiles, while providing good jitter attenuation. The 874003I-03 uses IDT's 3RD Generation FemtoClockTM PLL technology to achieve the lowest possible phase noise. The device is packaged in a 20 Lead TSSOP package, making it ideal for use in space constrained applications.

特長

  • Three differential LVDS output pairs
  • One differential clock input
  • CLK and nCLK supports the following input types: LVPECL, LVDS, LVHSTL, SSTL, HCSL
  • Output frequency range: 61.25MHz - 320MHz
  • Input frequency range: 122.5MHz - 160MHz
  • VCO range: 490MHz - 640MHz
  • Cycle-to-cycle jitter: 18ps (typical)
  • 3.3V operating supply
  • ?40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in both standard (RoHS 5) and lead-free (RoHS 6) packages

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
EOL通知 PDF 542 KB
1件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。