メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

Generator and a member of the family of high performance devices from ICS. The 840051I can synthesize 10 Gigabit Ethernet, SONET, or Serial ATA reference clock frequencies with the appropriate choice of crystal and output divider. The 840051I has excellent phase jitter performance and is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.

特長

  • 1 LVCMOS/LVTTL output, 15Ω output impedance
  • Crystal oscillator interface designed for 18pF parallel resonant crystals
  • Output frequency range: 70MHz - 170MHz
  • VCO range: 560MHz - 680MHz
  • RMS phase jitter at 155.52MHz (1.875MHz - 20MHz): 0.48ps (typical)
  • RMS phase noise at 155.52MHz
    Offset                  Noise Power
    100Hz ................... -99.7 dBc/Hz
    1KHz .................... -120 dBc/Hz
    10KHz .................. -128 dBc/Hz
    100KHz ................ -127 dBc/Hz
  • 3.3V or 2.5V operating supply
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Lead-Free fully RoHS compliant

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-IBIS ZIP 71 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター