概要
説明
The 650-40 is a clock chip designed for use in Ethernet Switch applications. Using IDT’s patented Phase-Locked Loop (PLL) techniques, the device takes a 25 MHz crystal input and produces various output clock frequencies as listed in Output Select Table.
特長
- Packaged in 16-pin TSSOP
- Pb (lead) free package
- Operating voltage of 3.3 V
- Low power consumption
- Input frequency of 25 MHz
- Low long-term jitter
- 2.5 V to 3.3 V clock outputs
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 244 KB | |
製品変更通知 | PDF 663 KB | |
EOL通知 | PDF 72 KB | |
EOL通知 | PDF 72 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
5件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター