メインコンテンツに移動

概要

説明

The 181-51 generates a low EMI output clock from a clock or crystal input. The device uses IDT's proprietary mix of analog and digital Phase-Locked Loop (PLL) technology to spread the frequency spectrum of the output, thereby reducing the frequency amplitude peaks by several dB. The 181-51 offers center spread selection of +/-0.625% and +/-1.875%. Refer to the MK1714-01/02 for the widest selection of input frequencies and multipliers. IDT offers a complete line of EMI reducing clock generators. Consult us when you need to remove crystals and oscillators from your board.

特長

  • Pin and function compatible to Cypress W181-51
  • Packaged in 8-pin SOIC
  • Provides a spread spectrum output clock
  • Accepts a clock input and provides same frequency dithered output
  • Input frequency of 28 to 75 MHz for Clock input
  • Peak reduction by 7dB - 14dB typical on 3rd - 19th odd harmonics
  • Spread percentage selection for +/-0.625% and +/-1.875%
  • Operating voltage of 3.3 V and 5 V
  • Advanced, low-power CMOS process

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。