概要
説明
高精度アナログフロントエンド(AFE)内蔵32bitマイコンRX23E-Aを使い、温度計測、信号処理、およびIO-Link PHYチップであるZIOL2401を介したIO-Link通信制御をワンチップで実現するソリューションをご提案します。
特長
- マスタ機器を経由しパソコン上のIO-LinkツールにてRX23E-A RSSKの情報確認、温度計測結果のモニタ、パラメータ設定が可能。
- 上位層から温度計測機器への指示値送信を想定し、IO-Linkツールから設定された温度計測値に応じたLEDの点灯/消灯を制御のデモを実装。IO-Linkのメリットのひとつである双方向通信を気軽にお試し頂けます。
- TMG社製IO-Linkスタックライブラリを使用。評価用途にご使用いただけます。
- 温度計測機器に最適なセンサ信号の絶縁用フォトカプラ、電源ICなどの周辺部品も合わせてご提案します。
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パンフレット | PDF 366 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 2.51 MB English | |
2件
|
設計・開発
サンプルコード
サンプルコード
フィルター
|
||
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 日時 |
サンプルコード |
RX23E-A Group Example of IO-Link device (temperature sensor) Application Note Rev.1.00 - Sample Code
ZIP
16.15 MB
|
|
1件
|
関連ボード&キット
RTK0ESXB10C00001BJ
アクティブ
Renesas Solution Starter Kit for RX23E-A
RX23E-Aおよびセンサ計測用周辺回路を搭載した評価ボード(RSSK RX23E-A)と、Webからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐにアナログ特性評価を始めることができます。このキットを使用することにより、開発期間を短縮でき、早期の市場投入が可能となります。
RX23E-Aについて
RSSKに搭載しているRX23E-Aは高精度アナログフロントエンド内蔵RXマイコンです。低ノイズ、低ドリフトを特長としたアナログフロントエンドとマイコンにより、高精度なセンサ計測と、演算や制御、通信を1チップで実現します。RX23E-Aの詳細につきましては...
Recommended Documents:
Test this Board Remotely
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
ビデオ&トレーニング
RX23E-A IO-Link 温度センサソリューション
Video List
ニュース&ブログ
ブログ
2023年11月30日
|
ブログ
2022年11月25日
|
ブログ
2021年3月25日
|