メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit for RL78/L1Cは、RL78/L1Cマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境 CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Renesas Flash Programmer を使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for RL78/L1Cの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。* 本製品は製品インストーラのロックを解除するためにインターネット環境を必要とします。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)

LINスレーブモード時のLCD Application Board V2(拡張基板)のLCD表示制限
LINスレーブモードでの受信動作時はタイマ・アレイ・ユニット0を使用しますので、マイクロコントローラの端子P23/TI07/TO07/SEG35をLCDのセグメント出力として使用できません。そのため、LCD Application Board V2(拡張基板)で一部LCD表示できない箇所がございます。

該当箇所:”Volts”シンボル
14セグメントシンボルの6E、6F、6G

画像
 RSKRL78L1C-LCD-Limitation-en-ja-zh

 

レイアウトと仕様

LCD Application Board V2は、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RL78/L1Cに同梱されています。 ボード寸法は、120mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

画像
 rsk-rl78l1c-layout-ja
項目 仕様
マイコン R5F110PJAFB
入力クロック メイン: 12MHz
サブ: 32.768kHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10kΩ
LED 電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1、(橙) x 1、(赤) x 2
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DC電源コネクタ 5V入力
E1コネクタ 14ピンボックスヘッダ
RS232コネクタ 9ピンD-sub
LCDディスプレイコネクタ 14ピンソケット
LCDパネルコネクタ 50ピンソケット(JA4)
USBコネクタ Function: USB MiniB
LINコネクタ 2.54mmピッチ, 3ピン (VBAT x1, LINバスライン x1, GND x1)
マイコンピンヘッダ 2.54mmピッチ, 36ピン x 4 (J1, J2, J3, J4)
拡張基板インタフェース 2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6)

* 拡張基板インタフェース、マイコンピンヘッダは製品に付属していません。 (JA4を除く)

* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

製品構成

  • CPUボード
  • LCD Application Board V2(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ(E1同梱版の在庫終了まで)
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • DVD-ROM
    - ドキュメント :
    ユーザーズマニュアル類
    - 統合開発環境 :
    CubeSuite+ 無償評価版
    C/C++コンパイラパッケージ
    E1エミュレータデバッガ
    - フラッシュメモリプログラマ:
    Renesas Flash Programmer 無償評価版
注意
  • CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部、制限があります。使用可能なメモリの範囲は内部ROMの64KBと内部RAMに制限されます。
  • E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
  • Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。
  • DVD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1016 KB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 580.20 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 1,002.62 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP English
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 5.71 MB English Compiler: NC30WA IDE: HEW
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 6.60 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 6.73 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 5.38 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 8.47 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 8.06 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 8.16 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.26 MB IDE: CS+
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.39 MB IDE: e2 studio
9件

製品選択

適用されたフィルター