メインコンテンツに移動

概要

説明

現在ご採用中のお客様限定でユーザサポートのみを提供しています。新規ご採用につきましては後継品をご検討ください。

特長

  • 以下のような目的に最適なキットです。
  • ルネサスのデバイス(CPU製品、A&P製品)の評価に。
  • ルネサスからご提供するサンプル・プログラムの評価に。
  • お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして。
  • 以下の方式によるモータ制御のサンプル・プログラムが含まれています。
  • ホールセンサ利用120度通電
  • センサレス120度通電
  • センサレスベクトル180度通電
  • エンコーダベクトル180度通電*
  • *キットには付属されていません。Webからのダウンロードのみとなります。
  • これらのサンプル・プログラムはCC-RLコンパイラには対応しておりません。CA78K0Rコンパイラのみとなります。

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。