概要
説明
Target Board for RX familyは、様々なRXファミリの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。また、Target Board for RX familyはサポートデバイスを順次追加していきます。
特長
- RX MCU搭載(RX660、RX671、RX66N、RX65N、RX23W、RX231、RX140、RX130)
- 搭載MCUの簡単な評価や開発が可能
- すべてのMCU信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用スルーホールを搭載
- エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけで電源供給とプログラムデバッグが可能(USBケーブルは付属していません)
- ルネサス統合開発環境e2 studio を使用できます
アプリケーション
設計・開発
サポート
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
ブログ
2022年7月22日
|