低電力マイコンと高性能アナログ・フロント・エンド(AFE)をワンパッケージに収めたルネサスの電池管理ICは、バッテリの状態を常に監視し、インテリジェントなバッテリシステムを実現します。

強み

多重のフェイルセーフ機能で安全安心をご提供

  • - マイコンおよびAFEの自己診断機能内蔵
  • - 倉庫保管時等の低消費電力モードでも安全を提供

いかなる環境下でも 高精度な残量検知が可能

  • - 電流、電圧、温度検出に特化した高精度ΔΣA/Dコンバータ
  • - 電池劣化を考慮した電池残量の算出が可能

豊富なサポートツール

  • - EVBとサンプルプログラムで初期評価が可能なスタータキットを提供
  • - 開発期間を短縮
  •  

製品概要

製品名 直列セル数
電圧 [V] ROM/RAM シリアルインタフェース I/O 特長
パッケージ
Min Max
RAJ240045
RAJ240047
2 4 4 - 25 64 KB/4 KB
128 KB/5.5 KB
I²C, UART 12 小型パッケージ 32-pin QFN
RAJ240071
RAJ240075
2 5 4 - 25 32 KB/1.5 KB
48 KB/2 KB
64 KB/4 KB
I²C, UART 11 小型パッケージ、5直セル対応 32-pin QFN
RAJ240080 2 5 4 - 28 64 KB/5.5 KB I²C, UART 22 豊富なGPIO 48-pin LQFP
RAJ240090 3 8 4 - 50 128 KB/7 KB I²C, UART, CAN 31 豊富なGPIO
大電力対応
マイコン・AFEをワンパッケージ化
64-pin LQFP
RAJ240100 3 10 4 - 50 128 KB/7 KB I²C, UART, CAN 31 豊富なGPIO
大電力対応
マイコン・AFEをワンパッケージ化
64-pin LQFP

 

 

アプリケーション

詳細はこちら

- 電動工具

 

ブロック図

 

 

開発環境

スタータキット:

  • - 初期評価に必要なハードウェアとソフトウェアをご提供。
  • - デバイスの機能およびパフォーマンスを評価可能。
  • - オンチップデバッグ用E1エミュレータコネクタを搭載。
  • - バッテリ制御の基本機能をソースコードでご提供。(統合開発環境CS+(無償版)に対応)
  • - USB-SMBus変換器を用いて、電池残量、電圧・電流・温度などのバッテリステータスをPCアプリケーションで確認可能
  • - CS+上で電池管理に必要な各種パラメータを変更することが可能なプラグインをご提供(QE for Battery Management)
    CS+サイト
    ・RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
製品名 コンパイラ/最新版リリース日 無償評価版
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ(統合開発環境つき)
(CS+同梱。同梱CS+が最新版でない場合はアップデートしてください。 CS+最新版 >>)
コンパイラ: CC-RL
リリース: 2020/01/20 バージョンアップ内容 (ツールニュース)
 無償評価版

One Page Guidesも併せてご覧ください。

*詳細は、ルネサス営業拠点・特約店にお問い合わせください。

ビデオ
Added on 2020-04-03

Learn about how Renesas' Li-ion battery management solution solves the issues of cell-balancing and safety.