メインコンテンツに移動

インターフェースと有線コネクティビティ

ルネサスは、産業用コントロール、ネットワーク、およびコンピューティングアプリケーション向けに効率的で信頼性の高い通信を可能にする業界トップレベルのデバイスを提供します。 当社は、最も需要のあるアプリケーション向けに最適化されたPCI Express®およびSerial RapidIO®スイッチなどのシリアルスイッチデバイスの業界リーダーです。 ルネサスは、スイッチ、ブリッジ、シグナルインテグリティ、フラッシュコントローラ、タイミングなどのPCIeソリューションを提供する唯一の「ワンストップ」サービスプロバイダです。 ルネサスはまた、Serial RapidIOスイッチおよびブリッジの世界的な大手サプライヤでもあります。 さらに、PCI、PCI-X、VMEなどのレガシーバス仕様にも対応しています。

ルネサスはまた、デュアルプロトコルトランシーバ、電圧レベルトランスレータ、I2Cバッファ、広動作電圧範囲を持つRS-232トランシーバ、RS-485/RS-422デバイスを提供しており、小型パッケージで最高のノイズ耐性とESD保護を備え、高速データ転送に対応し、お客様のアプリケーションに適合するさまざまな構成が可能です。

カテゴリ

2線バス・バッファ
SMBusや2線式シリアルバスインタフェースのデータ転送速度を向上する2線式バスバッファ
ASインタフェース製品
電源、物理データ転送、および通信プロトコル処理用IC
IO-Linkラインドライバ
高電圧I/Oチャンネルを持つ小型IO-Linkラインドライバ
PLC(電力線通信)
高性能かつフレキシブルな電力線通信装置
RS-485、RS-422およびRS-232
ベーシック、低価格、強化されたRS-232、RS-485/422トランシーバ
USBスイッチ&ハブ
USB 3.0対応コントローラおよびUSB 2.0ホスト
VME
効果的で高性能なデータ転送を実現するVME用インターコネクトテクノロジ
オプティカルインターコネクト – 汎用
フォトダイオードを搭載したセンサや光学機器に最適
テレコムインタフェース製品
アクセス&トランスポート、TDMスイッチング、および音声処理ソリューション
テレコム/データコム製品
SLIC、ラインドライバ、コントローラ、スイッチ、SERDES デバイス
ハプティックドライバ
次世代HMI向け低消費電力、高精細ハプティックドライバ
フォトカプラ
モータ・ドライブ用、電流・電圧検出用、通信機能用フォトカプラ
メモリインタフェース製品
DIMM、DRAM、NANDメモリインタフェースアプリケーション用の製品
物理層製品
10Base-Tおよび100Base-TXイーサネット向けの実績あるPHYソリューション
産業Ethernet
産業用イーサネットソリューションをサポートする包括的な製品ポートフォリオ
論理レベルシグナルトランスレータ
6チャネル双方向、自動方向検知、レベル・トランスレータ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品変更通知 PDF 635 KB English
製品変更通知 PDF 580 KB English
概要 PDF 1.24 MB
3件

ビデオ&トレーニング

89HT0832P 16-lane 8 Gbps PCIe 3.0 Retimer by IDT

Description

The IDT 89HT0832P is the industry's first 32-channel (16-lane) PCI Express 3.0 retimer capable of 8 Gbps-per-channel transfers, providing a total of 256 Gbps of communication bandwidth for data-intensive applications. The 89HT0832P is protocol-aware to support the PCIe 3.0-compliant equalization procedure for receiver and transmitter configuration, which eases system design-in complexity and ensures reliable low bit-error-rate (BER) operation with any PCI Express 3.0-compliant device, expansion card, or host bus adapter (HBA). The Retimer's receivers include a high-performance continuous-time linear equalizer (CTLE) analog front-end followed by a five-tap decision feedback equalizer (DFE) and clock-data-recovery (CDR) circuit. This high-performance input with dynamic optimization can recover poor-quality input signals, correct random and deterministic jitter, and boost transmit amplitude -- enabling communication over long cables, long traces, or system backplanes. Presented by Ken Curt, Product Manager at IDT. Visit Renesas's Signal Integrity Product page to learn more.

 

Transcript

Hi, my name is Ken Curt. I'm a product manager at Integrated Device Technology with responsibilities for signal integrity products. Today I'd like to introduce our new 16-lane, eight gigabit per second PCI express Gen3 re-timer. The 89HT0832P signal conditioning IC. 
 
A gigabyte per second signal can degrade quickly in to noise as it travels down a wire. A noisy signal can result in bad communication, errors, and degraded system performance. Signal conditioners, such as IDT re-timers, are designed for the purpose of restoring a poor-input signal back into a high quality re-transmitted signal for better data communications. 
 
Improved signal quality results in improved system performance because there are fewer lost packets and re-tries. Better signal quality improves long-term system stability and reliability, due to better signal amplitude and timing margins. Signal conditioners enable longer signaling distances and provide other advantages, too. 
 
IDT’s T0832 retimer has 16 lanes, or 32 serial differential channels, each operating at eight gigabits per second. The device is targeted for applications in high-performance computing, rack and blade servers, storage systems, desktop work stations, and telecom systems. 
 
The IDT 0832 retimer implements numerous state-of-the-art features around a CDR and SERDES core. Equalization is an essential function of any signal conditioner, and the 0832 implements a receiver stage with continuous time linear equalizer, followed by a five-tap decision feedback equalizer. The transmit stage implements subfinite impulse response filter to provide the new pre-sheet and boost levels as defined in the PCI3  standard. Properly configuring a signal conditioner for receive and transmit equalization is probably the most challenging part of any design. Newly defined in the PCI 3.0 standard is an equalization procedure which automatically adjusts the receivers and transmitters for a low, 10-12 bit error rates. IDT’s retimers fully implement this procedure on both upstream and downstream ports. The 0832 retimer provides automatic power-on calibration of key signals, timing, and amplitudes to provide accurate operation for the best signal quality. The T0832 retimer provides instrumentation features, including an on-die oscilloscope and pattern generator checker, with built-in and user-defined patterns. The 16-lane architecture can support multiple independent links of four or eight lanes. 
 
For product support, IDT offers an evaluation board that plugs into a PCI slot on a typical server or workstation, a Windows-based GUI for configuration register access, and the bit error contour or eye diagram utility, reference schematics, simulation models, and layout examples are available too, of course.
 
To summarize the benefits of the IDT PCI 3.0 retimer, they include one, full compliance to the new automatic equalization procedure, ensuring a very low bit error rating and high performance. Two, excellent jitter performance, correcting both random and deterministic jitter, for the best signal integrity over longer traces. Three, automatic calibration that assures each device operates optimally in any environment, providing the best margins for long-term reliability. Four, enhanced features, such as the on-die oscilloscope, which facilitates system design and can help with monitoring, even after system deployment. And five, automatic power reduction, which minimizes power use whenever possible, on a per-lane basis.
 
IDT is the leader in mixed analog and digital ICs, with established expertise in PCI Express, in timing, in SERDES, and signal integrity. IDT provides expert technical support and assistance with your development efforts. IDT offers a broad portfolio of ICs for many essential system functions, developed over 30 years as a supplier of quality semi-conductor devices.
 
That concludes my presentation today. Thank you for your time and attention. Please contact IDT if you have any following questions. 
 

ツール&リソース