Bit Size | Program Memory (KB) | RAM (KB) | Lead Count (#) | PLP | Operating Freq (Max) (Mhz) | CPU | RTC | LVD | DMA | I/O Ports | Timer | PWM | ADC | DAC | CAN (ch) | Ethernet | USB | Comm. Interface | Human Machine Interface | Temp. Range | Security | Safety | Pkg. Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 24, 32, 48, 60 | 2, 3 | 64, 80 | 20 | 78K0 | はい | No | 47, 63 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 5-ch | 10-bit x 4-ch, 10-bit x 8-ch | 1 | No | LCD Segment Count x 96, LCD Segment Count x 112 and more... |
-40 to 85℃, -40 to 105°C, -40 to 105℃ | LFQFP | ||||||||
8ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 32, 48, 60, 128 | 2, 3, 7 | 44, 48, 64, 80 | 20 | 78K0 | はい | No | 37, 41, 55, 71 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 9-ch, 10-bit x 12-ch, 10-bit x 16-ch | 1 | No | -40 to 85℃, -40 to 125°C | LFQFP, LQFP | |||||||||
8ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 16 | 0.75 | 16 | 20 | 78K0 | はい | No | 11 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -40 to 85°C | ||||||||||
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8, 24, 32, 60 | 0.5, 1, 2 | 52, 64, 80 | 12 | 78K0 | はい | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -40 to 85°C, -40 to 110°C | ||||||||||||
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 8, 16, 32 | 0.5, 0.75, 1 | 44, 48, 64 | 10 | 78K0 | はい | No | 38, 42 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 11-ch | No | -40 to 85℃ | LFQFP, LQFP, TQFP | ||||||||||
LCD表示用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 16, 32 | 0.75, 1 | 64 | 10 | 78K0 | はい | はい | No | 32 | 8-bit x 6-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 1-ch, over 14-bit x 3-ch | 0 | No | LCD Segment Count x 96, LCD Segment Count x 160 | -40 to 85°C | ||||||||
16 ビット低消費電力マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 96, 128, 192, 256 | 4, 6, 8, 12, 16 | 48, 64, 80, 100 | 20 | 78K0R | はい | Yes | 41, 55, 71, 89 | 16-bit x 17-ch, 16-bit x 21-ch, 16-bit x 25-ch | 10-bit x 11-ch, 10-bit x 15-ch, 10-bit x 16-ch, 10-bit x 24-ch | 1 | No | -40 to 85°C | ||||||||||
汎用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 96, 128, 192, 256, 384 | 4, 6, 8, 10, 12, 24 | 64, 80, 100, 128 | 20 | 78K0R | はい | Yes | 55, 70, 88, 116 | 16-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -40 to 85°C | |||||||||
汎用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 96 | 6 | 80, 100 | 20 | 78K0R | はい | Yes | 71, 89 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 12-ch, 10-bit x 16-ch | No | -40 to 85℃ | LFQFP | ||||||||||
汎用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 0 | 8 | 64 | 78K0R | はい | はい | Yes | 53 | 16-bit x 8-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | USB Endpoints x 7, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | ||||||||||
LCD表示用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 128 | 7 | 100 | 20 | 78K0R | はい | Yes | 45 | 16-bit x 12-ch | 10-bit x 2-ch | 0 | No | -40 to 85°C | ||||||||||
CMOS Asynchronous Communications Element | 44 | PLCC | ||||||||||||||||||||||
CMOS Serial Real-Time Clock With RAM and Power Sense/Control | 16, 20 | PDIP, SOICW | ||||||||||||||||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 8, 12, 16, 24, 32 | 0.5, 1 | 48, 64 | 20 | H8/300H | はい | No | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C, -40 to 105°C | |||||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 16, 24, 32 | 0.5, 1 | 48, 64 | 20 | H8/300H | はい | No | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C, -40 to 105°C | |||||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 16, 24, 32, 40, 48, 56 | 1, 2 | 64 | 20 | H8/300H | はい | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | 1 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | |||||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 80, 96 | 3 | 80 | 20 | H8/300H | はい | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 3-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 32, 56 | 2 | 64 | 20 | H8/300H | はい | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | 1 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | |||||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 16, 24, 32, 40, 48, 56 | 3 | 64 | 18 | H8/300H | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 16, 24, 32, 40, 48, 56 | 3 | 64 | 20 | H8/300H | はい | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | |||||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 2, 4, 8 | 0.5, 0.25 | 12 | H8/300H | はい | No | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 4, 8 | 0.5, 0.25 | 12 | H8/300H | はい | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 8, 12, 16, 24, 32 | 0.5, 1 | 48, 64 | 20 | H8/300H | はい | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | |||||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 8, 12, 16 | 0.5 | 64 | 5 | H8/300L | No | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 8, 12, 16, 24, 32 | 0.5, 1 | 64 | 5 | H8/300L | No | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 8, 12, 16, 24, 32 | 0.5, 1 | 80, 85 | 5 | H8/300L | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
ヘルスケア、計測機器、バッテリ駆動アプリケーション用超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 24, 32, 40, 48 | 1, 2 | 80, 85 | 10 | H8/300H | No | 16-bit x 4-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 24, 32, 40, 48 | 1, 2 | 80, 85 | 10 | H8/300H | No | 16-bit x 4-ch | 10-bit x 3-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 96, 128 | 2, 4 | 100 | 10 | H8/300H | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 8, 12, 16, 24, 32 | 0.5, 1 | 64 | 10 | H8/300L | はい | No | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 8, 12, 16, 24, 32 | 0.5, 1 | 80 | 10 | H8/300L | はい | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 32, 40, 48, 60 | 2 | 80 | 5 | H8/300L | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 16, 24, 32, 40, 48, 60 | 1, 2 | 80 | 8 | H8/300L | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 16, 24, 32, 40, 48, 60 | 1, 2 | 100 | 8 | H8/300L | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 12-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 16, 24, 32, 40, 48, 60 | 1, 2 | 80 | 8 | H8/300L | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 16, 24, 32, 40, 48, 60 | 1, 2 | 100 | 8 | H8/300L | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 12-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 32, 40, 48, 60 | 2 | 100 | 5 | H8/300L | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 12-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 8, 12, 16, 24, 32 | 0.5, 1 | 80 | 10 | H8/300H | はい | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 16, 24, 32, 40, 48, 60 | 1, 2 | 80 | 8 | H8/300H | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 8, 16 | 0.5, 1 | 32 | 10 | H8/300H | No | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 6-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 8, 12, 16 | 0.5 | 64 | 5 | H8/300H | No | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 16, 24, 32 | 1 | 64 | 5 | H8/300H | No | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 24, 32, 40, 48 | 1, 2 | 80, 85 | 10 | H8/300H | No | 16-bit x 4-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 96, 128 | 2, 4 | 100 | 10 | H8/300H | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
OA機器向けマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 128 | 12 | 144, 145, 176 | 20 | H8S/2000 | はい | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 6-ch | 10-bit x 12-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
OA機器向けマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 32, 64 | 2 | 64, 80 | 20 | H8S/2000 | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
OA機器向けマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 32, 64, 128 | 2, 4 | 64, 80 | 20 | H8S/2000 | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
OA機器向けマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 32, 64, 96, 128 | 2, 4 | 80 | 20 | H8S/2000 | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
OA機器向けマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 128 | 2, 4 | 80 | 20 | H8S/2000 | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
OA機器向けマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 128 | 4 | 100 | 20 | H8S/2000 | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | No | -40 to 85℃ | FQFP | |||||||||||
OA機器向けマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 96, 128 | 2, 4 | 64, 100 | 20 | H8S/2000 | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
OA機器向けマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 128 | 2, 4 | 100 | 20 | H8S/2000 | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -40 to 85°C | |||||||||||
携帯機器用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 32, 64 | 4, 8 | 64 | 24 | H8S/2000 | はい | No | 16-bit x 3-ch | 10-bit x 6-ch | 0 | No | USB Peripheral | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||
携帯機器用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 128 | 12 | 100, 112 | 16 | H8S/2000 | No | 16-bit x 3-ch | 8-bit x 1-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
携帯機器用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 128 | 8, 16 | 112, 120 | 16 | H8S/2000 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 3-ch | 10-bit x 6-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | USB Peripheral | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||
携帯機器用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 128 | 8, 12 | 100, 112 | 24 | H8S/2000 | はい | No | 16-bit x 3-ch | 10-bit x 6-ch | 0 | No | USB Peripheral | -20 to 75°C, -40 to 85°C, -40 to 85℃ | TFQFP | |||||||||
携帯機器用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 96, 128 | 4, 16 | 100 | 13.5 | H8S/2000 | はい | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 3-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
携帯機器用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 128 | 4 | 100 | 13.5 | H8S/2000 | はい | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||
携帯機器用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 384 | 32 | 100 | 20 | H8S/2000 | はい | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||
携帯機器用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 32, 64, 128 | 4, 8 | 100 | 20 | H8S/2000 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 3-ch | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
携帯機器用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 128, 256 | 8, 16 | 100 | 13.5 | H8S/2000 | はい | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 6-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||
携帯機器用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 128 | 2, 4 | 100 | 20.5 | H8S/2000 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch, 32-bit x 2-ch | 10-bit x 10-ch | 0 | No | -40 to 85°C | ||||||||||||
汎用システム制御用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 128, 384, 512 | 4, 8 | 100, 113 | 25 | H8S/2000 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
汎用システム制御用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 32, 128, 256 | 8 | 120, 128 | 25 | H8S/2000 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
汎用システム制御用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 256 | 8 | 144 | 25 | H8S/2000 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch | 10-bit x 12-ch | 8-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
汎用システム制御用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 32, 64, 96, 128 | 2, 4 | 100 | 20 | H8S/2000 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
汎用システム制御用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64 | 2 | 120, 128 | 20 | H8S/2000 | No | 16-bit x 6-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
汎用システム制御用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 32, 64, 128 | 2, 4 | 120, 128 | 20 | H8S/2000 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
汎用システム制御用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 128 | 8 | 120, 128 | 20 | H8S/2000 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
汎用システム制御用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 256 | 16 | 120, 128 | 33 | H8S/2000 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
汎用システム制御用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 256 | 16 | 144 | 33 | H8S/2000 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 6-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
汎用システム制御用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 256 | 16 | 144 | 33 | H8S/2000 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 6-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
汎用システム制御用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 256 | 8 | 120, 128 | 20 | H8S/2000 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
16 ビット高速 H8S/2600 CPU 搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 128, 256 | 48, 64 | 145 | 33 | H8S/2600 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | No | -20 to 75℃, -40 to 85℃ | TFLGA | |||||||||||
16 ビット高速 H8S/2600 CPU 搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 128, 256 | 48, 64 | 145 | 33 | H8S/2600 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | No | -20 to 75℃, -40 to 85℃ | TFLGA | |||||||||||
16 ビット高速 H8S/2600 CPU 搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 384, 512 | 48, 64 | 145 | 33 | H8S/2600 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | No | -20 to 75℃, -40 to 85℃ | TFLGA | |||||||||||
16 ビット高速 H8S/2600 CPU 搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 384, 512 | 48, 64 | 145 | 33 | H8S/2600 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | No | -20 to 75℃, -40 to 85℃ | TFLGA | |||||||||||
16 ビット高速 H8S/2600 CPU 搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 128, 256 | 48, 64 | 145 | 32 | H8S/2600 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | No | USB Peripheral | -20 to 75℃, -40 to 85℃ | TFLGA | ||||||||||
16 ビット高速 H8S/2600 CPU 搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 128, 256 | 48, 64 | 145 | 32 | H8S/2600 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | No | USB Peripheral | -20 to 75℃, -40 to 85℃ | TFLGA | ||||||||||
車載制御およびファクトリーオートメーション用ハイエンドマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 128 | 4 | 120, 128, 144 | 20 | H8S/2600 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
車載制御およびファクトリーオートメーション用ハイエンドマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 128, 256 | 8 | 144 | 33 | H8S/2600 | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch | 10-bit x 12-ch | 8-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
システム制御用 32 ビット CISC CPU 搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 384 | 40 | 145 | 50 | H8SX | はい | No | 8-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 10-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | USB Peripheral | -40 to 85℃ | TFLGA | |||||||||
自動車、ファクトリーオートメーション、産業用32 ビット CPU 搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 256 | 24 | 100 | 80 | H8SX | No | 16-bit x 12-ch | 10-bit x 16-ch | 2 | No | -40 to 85°C | ||||||||||||
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 96 | 8 | 85 | 20 | M16C/60 | はい | No | 16-bit x 8-ch | 10-bit x 24-ch | No | -20 to 85℃ | TFLGA | |||||||||||
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 128 | 5 | 100 | 16 | M16C/60 | No | 16-bit x 6-ch | 10-bit x 18-ch | No | -40 to 85℃ | QFP | ||||||||||||
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 128 | 12 | 100 | 2029 1月 | 32 | M16C/60 | はい | はい | No | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | No | -20 to 85℃ | LFQFP | ||||||||
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 128 | 5 | 100 | 20 | M16C/60 | No | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | 2 | No | -40 to 125°C | |||||||||||
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 384 | 31 | 100 | 24 | M16C/60 | No | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | 1 | No | -40 to 85°C | |||||||||||
電力線通信に最適化した 16 ビットマイクロコンピュータ | 16 | 128, 256 | 20, 31 | 100 | 30.72 | M16C/60 | はい | はい | No | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 18-ch | 0 | No | -20 to 85°C, -40 to 85°C | ||||||||||
32 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 32 | 0 | 144 | M32C/80 | No | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | 1 | No | ||||||||||||||
32 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 0, 4 | 20, 24 | 100, 144 | M32C/80 | No | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch, 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | 1 | No | |||||||||||||
32 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 0, 4 | 20, 24 | 100, 144 | M32C/80 | No | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch, 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | 2 | No | |||||||||||||
32 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 4 | 18 | 100, 144 | M32C/80 | No | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch, 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | 3 | No | |||||||||||||
CMOS Programmable Peripheral Interface | 40 | PDIP | ||||||||||||||||||||||
CMOS Programmable Peripheral Interface | 44 | MQFP | ||||||||||||||||||||||
CMOS Programmable Peripheral Interface | 44 | PLCC | ||||||||||||||||||||||
32 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 512, 640, 768, 1024 | 96 | 144, 176 | 64 | R32C/100 | はい | No | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch, 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -40 to 85°C | ||||||||||
32 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 512, 640, 768, 1024 | 96 | 144, 176 | 64 | R32C/100 | はい | No | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch, 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | 1 | No | -40 to 85°C | ||||||||||
32 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 512, 640, 768 | 96 | 144, 176 | 64 | R32C/100 | はい | No | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch, 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | 2 | No | -40 to 85°C | ||||||||||
32 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 1024 | 48 | 144 | 64 | R32C/100 | はい | No | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | 4 | No | -40 to 85°C | ||||||||||
32 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 256, 512 | 20, 32 | 144 | 64 | R32C/100 | はい | No | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | 2 | No | -40 to 105°C, -40 to 125°C | ||||||||||
32 ビットマイクロコンピュータ | 16 | 128, 256 | 12, 20 | 80 | 48 | R32C/100 | はい | No | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 23-ch | 1 | No | -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコンピュータ | 16 | 128, 256 | 12, 20 | 80 | 48 | R32C/100 | はい | No | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 23-ch | 2 | No | -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 64 | 3 | 112 | 28.7 | SH-2 | Yes | 82 | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 16 | 1 | 100 | 20 | SH-1 | Yes | 32 | 16-bit x 5-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 32 | 1 | 100 | 20 | SH-1 | Yes | 32 | 16-bit x 5-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 64 | 4 | 112, 120 | 20 | SH-1 | Yes | 40 | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 64 | 4 | 112, 120 | 12.5 | SH-1 | Yes | 40 | 16-bit x 5-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 64 | 4 | 112, 120 | 16.7, 28.7 | SH-2 | Yes | 82 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 64 | 4 | 144 | 28.7 | SH-2 | Yes | 106 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 128 | 4 | 112, 120 | 16.7, 28.7 | SH-2 | Yes | 82 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 128 | 4 | 144 | 28.7 | SH-2 | Yes | 106 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 256 | 4 | 112 | 28.7 | SH-2 | Yes | 82 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 256 | 4 | 144 | 28.7 | SH-2 | Yes | 106 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 128 | 4 | 80 | 50 | SH-2 | Yes | 54 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 12-ch | 0 | No | -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 128 | 8 | 100 | 40, 50 | SH-2 | Yes | 69 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 16-ch | 1 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 512 | 32 | 256 | 40 | SH-2E | Yes | 149 | 16-bit x 13-ch, 32-bit x 1-ch | 10-bit x 32-ch | 2 | No | -40 to 125℃ | FQFP | ||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 1024 | 48 | 256 | 80 | SH-2E | Yes | 149 | 16-bit x 13-ch, 32-bit x 1-ch | 10-bit x 32-ch | 2 | No | -40 to 125℃ | FQFP | ||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 1536 | 80 | 256 | 80 | SH-2E | Yes | 149 | 16-bit x 13-ch, 32-bit x 1-ch | 10-bit x 32-ch | 2 | No | -40 to 125℃ | FQFP | ||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 256 | 8 | 176 | 60 | SH2-DSP | Yes | 118 | 16-bit x 9-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C | ||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 256 | 16 | 100, 112 | 80 | SH-2 | Yes | 73 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 85°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 256 | 16 | 112 | 80 | SH-2 | Yes | 84 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 85°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 256 | 16 | 144 | 80 | SH-2 | Yes | 108 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 85°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 32 | 2 | 80 | 40 | SH-2 | No | 54 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 256 | 4 | 80 | 50 | SH-2 | No | 54 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 12-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 64 | 4 | 80 | 50 | SH-2 | No | 54 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 12-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 128 | 4 | 80 | 50 | SH-2 | No | 54 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 12-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 256 | 8 | 112 | 50 | SH-2 | Yes | 82 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 256 | 8 | 144 | 50 | SH-2 | Yes | 106 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 256 | 8 | 80 | 80 | SH-2 | No | 57 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 12-ch | 0 | No | -20 to 85°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 256, 384, 512 | 12, 16 | 100 | 64, 80 | SH-2 | Yes | 57 | 16-bit x 10-ch | 12-bit x 16-ch | 1, 2 | No | -40 to 85℃, -40 to 125℃ | LFQFP | ||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 64 | 4 | 80 | 50 | SH-2 | Yes | 54 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 12-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 256 | 8 | 100 | 80 | SH-2 | No | 75 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 12-ch | 0 | No | -20 to 85°C, -40 to 85°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 32 | 176 | 100, 120 | SH-2A | はい | Yes | 123 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 2 | No | -20 to 70℃, -20 to 85℃ | LFQFP | ||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 80 | 240 | 2024 1月 | 200 | SH2A-FPU | はい | Yes | 99 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 2 | No | USB Endpoints x 8, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
-20 to 85℃ | FQFP | ||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 0 | 112 | 272 | 200 | SH2A-FPU | はい | Yes | 107 | 16-bit x 9-ch, 32-bit x 1-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 2 | No | USB Endpoints x 10, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
Display Function | -20 to 85℃ | FBGA | ||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 0 | 128 | 176 | 2024 1月 | 200 | SH-2A | Yes | 78 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | No | -20 to 85℃ | LFQFP | |||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 384, 512 | 24, 32 | 144 | 2029 1月 | 160 | SH-2A | Yes | 75 | 16-bit x 11-ch | 12-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | No | -40 to 85℃ | LFQFP | |||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 512, 768, 1024 | 64, 96, 128 | 176 | 2027 12月, 2029 1月, 2034 1月 | 100, 200 | SH-2A | Yes | 112 | 16-bit x 11-ch | 12-bit x 8-ch | 1 | No, Yes | USB Endpoints x 10, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | -40 to 85℃ | LFBGA, LFQFP | ||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 512, 768, 1024 | 64, 96, 128 | 176 | 2027 12月, 2029 1月, 2034 1月 | 100, 200 | SH2A-FPU | Yes | 112 | 16-bit x 11-ch | 12-bit x 8-ch | 1 | No, Yes | USB Endpoints x 10, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | -40 to 85℃ | LFBGA, LFQFP | ||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 768 | 32 | 272 | 100 | SH2A-FPU | Yes | 184 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch, 32-bit x 1-ch | 10-bit x 16-ch | 1 | No | -40 to 85℃ | FBGA | ||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 256, 512 | 32, 64 | 120 | 2029 1月 | 100, 160 | SH-2A | Yes | 85 | 16-bit x 11-ch | 12-bit x 16-ch | 1 | No | -40 to 85℃ | LFQFP | |||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 256, 512 | 32, 64 | 120 | 2029 1月 | 100, 160 | SH2A-FPU | Yes | 85 | 16-bit x 11-ch | 12-bit x 16-ch | 1 | No | -40 to 85℃ | LFQFP | |||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 128, 256 | 8, 12 | 100 | 2029 1月 | 100 | SH-2A | Yes | 71 | 16-bit x 11-ch | 12-bit x 8-ch | No | -20 to 85℃, -40 to 85℃ | LFQFP | ||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 32 | 176 | 100, 120 | SH-2A | はい | Yes | 123 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 2 | No | -20 to 70℃, -40 to 85℃ | LFQFP | ||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 704, 1088 | 176 | 2029 2月 | 144 | SH2A-FPU | はい | Yes | 99 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 4-ch | 2 | No | USB Endpoints x 10, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
Display Function | -20 to 85℃, -40 to 85℃ | LFQFP | ||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 80 | 240 | 2024 2月 | 200 | SH2A-FPU | はい | Yes | 99 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 2 | No | USB Endpoints x 8, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
-40 to 85℃ | FQFP | ||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 704, 1088 | 208 | 2029 2月 | 144 | SH2A-FPU | はい | Yes | 129 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | 2 | No | USB Endpoints x 10, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
Display Function | -20 to 85℃, -40 to 85°C, -40 to 85℃ | LFQFP | ||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 0 | 112 | 272 | 200 | SH2A-FPU | はい | Yes | 107 | 16-bit x 9-ch, 32-bit x 1-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 2 | No | USB Endpoints x 10, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
Display Function | -40 to 85℃ | FBGA | ||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 1600 | 144 | 2029 1月 | 144 | SH2A-FPU | はい | Yes | 80 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 6-ch | 2 | No | USB Endpoints x 10, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
Display Function | -20 to 85℃, -40 to 85℃ | LFQFP | ||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 1600 | 176 | 2029 2月 | 144 | SH2A-FPU | はい | Yes | 104 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 6-ch | 2 | No | USB Endpoints x 10, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
Display Function | -20 to 85℃, -40 to 85℃ | LFQFP | ||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 2624 | 208 | 2029 2月 | 266 | SH2A-FPU | はい | Yes | 111 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 6-ch | 3 | No | USB Endpoints x 10, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
Display Function | -20 to 85℃, -40 to 85℃ | LFQFP | ||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 2624 | 256, 272 | 2029 2月 | 266 | SH2A-FPU | はい | Yes | 149 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | 3 | No | USB Endpoints x 10, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
Display Function | -20 to 85°C, -20 to 85℃, -40 to 85℃ | FBGA, LFQFP | ||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 1344 | 120 | 2029 2月 | 216 | SH2A-FPU | はい | Yes | 73 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 6-ch | 2 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support and more... |
-40 to 85℃ | LFQFP | |||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 1344 | 144 | 2029 2月 | 216 | SH2A-FPU | はい | Yes | 94 | 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch | 2 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support and more... |
-40 to 85℃ | LFQFP | |||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 512, 768 | 24, 32 | 144 | 2029 1月 | 100 | SH-2A | Yes | 99 | 16-bit x 11-ch | 12-bit x 8-ch | No | USB Endpoints x 4, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | -20 to 85℃, -40 to 85℃ | LFQFP | |||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 512, 768, 1024 | 24, 32 | 176 | 2029 1月 | 100 | SH-2A | Yes | 113 | 16-bit x 11-ch | 12-bit x 12-ch | 8-bit x 2-ch | 1 | No | USB Endpoints x 4, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | -20 to 85℃, -40 to 85℃ | LFQFP | |||||||
32 ビットマイクロプロセッサ | 32 | 256, 512 | 32, 64 | 64 | 64, 80 | SH2A-FPU | はい | Yes | 46 | 16-bit x 30-ch | 10-bit x 8-ch, 12-bit x 6-ch | 2 | No | -40 to 125°C | ||||||||||
32 ビットマイクロプロセッサ | 32 | 256, 512 | 32, 64 | 100 | 80, 100 | SH2A-FPU | はい | Yes | 80 | 16-bit x 30-ch | 10-bit x 24-ch, 12-bit x 6-ch | 2 | No | -40 to 125°C | ||||||||||
32 ビットマイクロプロセッサ | 32 | 512, 768 | 96 | 176 | 160 | SH2A-FPU | Yes | 82 | 16-bit x 12-ch | 12-bit x 22-ch | 3 | No | -40 to 125°C | |||||||||||
32 ビットマイクロプロセッサ | 32 | 512, 768 | 96 | 176 | 160 | SH2A-FPU | Yes | 82 | 16-bit x 12-ch | 12-bit x 22-ch | 3 | No | -40 to 125°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 1536 | 536 | 292 | 240 | SH-4A | Yes | 166 | 16-bit x 6-ch, 32-bit x 5-ch | 12-bit x 24-ch | 5 | No | -40 to 125℃ | FBGA | ||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 1024 | 280 | 176 | 160 | SH-4A | No | 12-bit x 16-ch | 4 | No | -40 to 125°C | |||||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 1024 | 280 | 176 | 240 | SH-4A | Yes | 108 | 16-bit x 6-ch, 32-bit x 5-ch | 12-bit x 16-ch | 4 | No | -40 to 105°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 1536 | 536 | 176 | 240 | SH-4A | Yes | 108 | 16-bit x 6-ch, 32-bit x 5-ch | 12-bit x 16-ch | 4 | No | -40 to 105°C | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 0 | 208 | 2025 3月 | 100, 133 | SH-3 | はい | Yes | 103 | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 3-ch | 10-bit x 4-ch | No | USB Endpoints x 4, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | -20 to 75℃ | LFQFP | ||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 0 | 176 | 2025 3月 | 133 | SH-3 | はい | Yes | 72 | 16-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch | 10-bit x 4-ch | 8-bit x 2-ch | No | -20 to 75℃ | LFQFP | ||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 0 | 208, 240 | 2025 3月 | 100, 133, 167, 200 | SH-3 | はい | Yes | 96 | 16-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | No | -20 to 75℃ | HFQFP, LFBGA, LFQFP | ||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 16 | 256 | 2025 3月 | 133 | SH3-DSP | はい | Yes | 117 | 16-bit x 9-ch, 32-bit x 3-ch | 10-bit x 4-ch | 8-bit x 2-ch | No | USB Endpoints x 127, USB Host and more... |
-20 to 75℃ | LFBGA | |||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 16 | 256 | 2025 3月 | 133 | SH3-DSP | はい | Yes | 117 | 16-bit x 9-ch, 32-bit x 3-ch | 10-bit x 4-ch | 8-bit x 2-ch | No | USB Endpoints x 127, USB Host and more... |
-20 to 75℃ | LFBGA | |||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 148 | 417, 449 | 2025 3月 | 333.4 | SH4AL-DSP | はい | Yes | 149 | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 4-ch | No | USB Endpoints x 8, USB Hi-Speed Support and more... |
Display Function | -20 to 70℃, -40 to 85℃ | FBGA, LFBGA | ||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 16 | 449 | 2025 3月 | 400 | SH-4A | はい | Yes | 170 | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 7-ch | 10-bit x 4-ch | No | USB Endpoints x 10, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
Display Function | -20 to 70℃, -40 to 85℃ | FBGA | |||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 16 | 240 | 2025 3月 | 100, 160 | SH3-DSP | はい | No, Yes | 104 | 16-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch | 10-bit x 6-ch | 8-bit x 2-ch | No | USB Endpoints x 127, USB Host and more... |
-20 to 75℃ | HFQFP, LFBGA | |||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 16 | 208 | 133 | SH3-DSP | はい | No | 16-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | No | -20 to 75℃ | LFQFP | |||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 16 | 208 | 2025 3月 | 200, 266 | SH-4A | はい | Yes | 107 | 16-bit x 6-ch, 32-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch | 10-bit x 2-ch | No | -20 to 75℃, -40 to 85℃ | LFQFP | ||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 148 | 449 | 2025 3月 | 333 | SH4AL-DSP | はい | Yes | 149 | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 4-ch | No | USB Endpoints x 8, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
Display Function | -40 to 85℃ | FBGA | ||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 32 | 440 | 2025 3月 | 533 | SH-4A | はい | Yes | 171 | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 9-ch | 10-bit x 8-ch | 2 | Yes | USB Endpoints x 127, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
Display Function | -40 to 85℃ | FBGA | ||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 0 | 208, 256, 292 | 2025 3月 | 200, 240 | SH-4 | はい | Yes | 28 | 32-bit x 5-ch | No | -20 to 75℃, -40 to 85℃ | BGA, FBGA, HFQFP | ||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 0 | 256, 292 | 2025 3月 | 200, 240 | SH-4 | はい | Yes | 40 | 32-bit x 5-ch | No | -20 to 75℃, -40 to 85℃ | BGA, FBGA, HFQFP | ||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 0 | 256 | 2025 3月 | 200 | SH-4 | Yes | 70 | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 3-ch | 10-bit x 4-ch | 2 | No | USB Endpoints x 127, USB Host and more... |
-20 to 75℃, -40 to 85°C, -40 to 85℃ | LFBGA | ||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 16 | 449 | 2025 3月 | 400 | SH-4A | はい | Yes | 83 | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 6-ch | No | -20 to 75℃, -40 to 85℃ | FBGA | ||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0 | 152 | 436 | 600 | SH-4A | Yes | 111 | 32-bit x 6-ch | No | Display Function | -20 to 85℃, -40 to 85℃ | HFBGA | |||||||||||
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 24 | 1 | 64 | 12 | 78K0 | No | 51 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch | 8-bit x 8-ch | 0 | No | -40 to 85°C | |||||||||||
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 32 | 1 | 64 | 8 | 78K0 | No | 51 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -40 to 85°C | |||||||||||
8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 32 | 1.5 | 100 | 10 | 78K0 | No | 66 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | 8-bit x 8-ch, 10-bit x 8-ch | 0 | No | LCD Segment Count x 160 | -40 to 85°C | ||||||||||
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 8, 16 | 0.5, 0.75 | 20 | 9.2, 10 | 78K0 | はい | No | 14 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -40 to 85°C, -40 to 125°C | ||||||||||
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 60 | 2 | 64 | 8 | 78K0 | No | 47 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -40 to 85°C | |||||||||||
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 2, 4 | 0.25 | 30 | 10 | 78K0S | No | 24 | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch | 0 | No | -40 to 85°C | ||||||||||||
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 16, 32 | 0.25, 0.375 | 30 | 5 | 78K0S | はい | No | 24 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 0 | No | -40 to 85°C | |||||||||||
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 8 | 0.25 | 30 | 10 | 78K0S | No | 20 | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch | 8-bit x 4-ch | 0 | No | -40 to 85°C | |||||||||||
汎用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 2, 4, 8 | 0.25 | 30 | 10 | 78K0S | No | 20 | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -40 to 85°C | |||||||||||
LCDリモコン用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 2, 4, 8 | 0.25 | 30 | 4 | 78K0S | No | 20 | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -40 to 85°C | |||||||||||
LCDリモコン用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 16, 24 | 0.5 | 44 | 10 | 78K0S | No | 31 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 8-bit x 8-ch | 0 | No | -40 to 85°C | |||||||||||
LCDリモコン用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 16, 24 | 0.5 | 44 | 10 | 78K0S | No | 31 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -40 to 85°C | |||||||||||
8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 8, 32 | 0.5, 1 | 64 | 20 | 78K0 | はい | No | 23 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -40 to 85°C | ||||||||||
16ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 128, 192, 256 | 8, 12, 16 | 64 | 24 | 78K0R | はい | Yes | 26 | 16-bit x 24-ch | 10-bit x 3-ch | 0, 1 | No | -40 to 85°C | ||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 0 | 121 | V850 | No | 0 | No | |||||||||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 0 | 176, 180 | V850 | No | 0 | No | |||||||||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 512, 2048 | 20, 84 | 144 | 32, 64 | V850E1 | はい | Yes | 98 | 16-bit x 13-ch, 16-bit x 17-ch | 10-bit x 12-ch, 10-bit x 16-ch | 2, 3 | No | LCD Segment Count x 160 | -40 to 85°C, -40 to 85℃ | LFQFP | ||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 0, 512, 768, 1024, 1280, 1536 | 60, 76, 92 | 144, 176 | 48 | V850E1, V850ES | はい | はい | No, Yes | 128, 156 | 16-bit x 13-ch | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | 0, 1, 2 | No | -40 to 85°C, -40 to 85℃ | LFQFP | |||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 1024 | 80 | 144 | 160 | V850E2M | はい | Yes | 73 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | 12-bit x 22-ch | 2 | No | -40 to 125°C | ||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 384 | 24 | 100 | 80 | V850E2M | はい | Yes | 46 | 16-bit x 22-ch, 32-bit x 4-ch | 12-bit x 18-ch | 2 | No | -40 to 125°C | ||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 1024, 1536 | 160, 192 | 100, 144 | 160 | V850E2M | はい | はい | Yes | 58, 100 | 16-bit x 16-ch, 32-bit x 4-ch | 10-bit x 4-ch, 10-bit x 8-ch, 10-bit x 12-ch, 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | 0, 1, 2 | No | -40 to 85°C, -40 to 105°C | ||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 128, 256, 384, 512, 768, 1024 | 8, 16, 24, 32, 40, 48 | 64, 100, 144 | 32, 48 | V850ES | はい | Yes | 51, 84, 128 | 16-bit x 7-ch, 16-bit x 8-ch, 16-bit x 9-ch | 10-bit x 10-ch, 10-bit x 16-ch, 10-bit x 24-ch | 1, 2, 4 | No | -40 to 85℃, -40 to 110℃, -40 to 125℃ | LFQFP | |||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 128, 192, 256 | 8, 12, 16 | 64, 100 | 20 | V850ES | はい | No | 51, 84 | 16-bit x 6-ch | 10-bit x 10-ch, 10-bit x 16-ch | 1 | No | -40 to 85℃, -40 to 110℃ | LFQFP | |||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 256 | 16 | 144 | 32 | V850ES | はい | Yes | 128 | 16-bit x 9-ch | 10-bit x 24-ch | 0 | No | -40 to 85°C | ||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 256 | 16 | 48, 64 | 20 | V850ES | はい | はい | Yes | 34, 50 | 16-bit x 8-ch | 10-bit x 6-ch, 10-bit x 10-ch | 8-bit x 1-ch | No | -40 to 85℃ | LFQFP | ||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 0 | 64, 80, 100, 144 | V850ES | No | 0 | No | ||||||||||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 0 | 80, 100, 144 | V850ES | No | 0 | No | |||||||||||||||||
32 ビットマイクロコントローラ | 32 | 256, 384, 512, 640, 768, 1024 | 24, 32, 40, 48, 60 | 100, 144 | 32 | V850ES | はい | Yes | 84, 128 | 16-bit x 8-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 12-ch, 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | 1, 2 | No | -40 to 85℃ | LFQFP | ||||||||
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 32 | 128 | はい | はい | No | No | LFQFP |