1.8V Low power 1 to 10 differential clock distribution. Operating frequency: 125MHz to 410MHz

特長

  • Optimized for clock distribution in DDR2 SDRAM applications.

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Active CABGA 52 C はい Tray
Availability
Active CABGA 52 C はい Reel
Availability
Active VFQFPN 40 I はい Tray
Availability
Active VFQFPN 40 I はい Reel
Availability
Active VFQFPN 40 C はい Tray
Availability
Active VFQFPN 40 C はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
98ULPA877A Datasheet データシート PDF 259 KB
PCN / PDN
PCN#: PCN20002-R1 Substrate Supplier changed from UMTC, Taiwan to Nanya, Taiwan 製品変更通知 PDF 105 KB
PCN# : PCN20002 Transfer Assembly Location from Amkor, Korea to Amkor, Philippines 製品変更通知 PDF 105 KB
PCN# : A1904-01 Add Greatek, Taiwan as an Alternate Assembly Facility 製品変更通知 PDF 983 KB
PCN# : A1611-02 Add JCET China as Alternate Assembly and Change of Material Set at Alternate Assembly Location 製品変更通知 PDF 583 KB
PCN# : TB1504-01R1 Qty per Reel Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 95 KB
PCN# : TB1504-01 Qty per Reel Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 50 KB
PCN# : TB1311-01 New Carrier Tape on VFQFPN-28, VFQFPN-40, VFQFPN-48 製品変更通知 PDF 790 KB
PCN# A-0607-05 Green Mold Compound KMC3580 for BGA 製品変更通知 PDF 194 KB
PCN# : TB-0605-05 New Shipping Tray for CVBGA 52L & 56L 製品変更通知 PDF 1 KB
PCN#: TB-0512-01 Reel Color Changed from Blue to Black 製品変更通知 PDF 729 KB