メインコンテンツに移動

有限会社リングヴェルク alphaspeech µ (アルファスピーチマイクロ)

概要

説明

alphaspeech µ  ー アルファスピーチマイクロ ー は世界最小の音声認識システムです。 低リソースのプラットホーム上でも最先端の音声認識とAI知能技術 (Deep Neural Network)を搭載できるよう開発および改良されています。RE01に実装することで低電力音声ソリューションを簡単に実現できます。

特長

  • 64ヶまでのお好きなワードおよびフレーズをあらかじめ特定
  • 認識可能な言語は、英語、ドイツ語または日本語
  • CPU クロック:32MHz、FLASH:50kB (43kB:プログラム, 7kB:ASRモデル)、 RAM: 17kB (12kB:スタティック, 3kB:ヒープ, 2kB:スタック)
  • エナジーハーベスティングプラットフォーム < 0.6mA (RenesasRE01を使用した場合)

アプリケーション

  • 家電製品
  • ウェアラブル端末、スマートウォッチなど
  • おもちゃ
  • スマートホーム

特長

  • 64ヶまでのお好きなワードおよびフレーズをあらかじめ特定
  • 認識可能な言語は、英語、ドイツ語または日本語
  • CPU クロック:32MHz、FLASH:50kB (43 kB:プログラム, 7 kB:ASRモデル)、 RAM: 17kB (12 kB:スタティック, 3 kB:ヒープ, 2 kB:スタック)
  • エナジーハーベスティングプラットフォーム < 0.6 mA (RenesasRE01を使用した場合)

製品比較

アプリケーション