メインコンテンツに移動

概要

説明

The PS2933-1 is an optically coupled isolator containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor in one package for high density mounting applications. An ultra small flat-lead package has been provided which realizes a reduction in mounting area of about 30% compared with the PS28xx series.

特長

  • Ultra small flat-lead package (4.6 (L) × 2.5 (W) × 2.1 (H) mm)
  • High collector to emitter voltage (VCEO = 350 V)
  • High isolation voltage (BV = 2 500 Vr.m.s.)
  • Ordering number of taping product: PS2933-1-F3: 3 500 pcs/reel
  • Safety standards UL approved: UL1577, Single protection BSI approved: BS EN 62368-1, Supplementary insulation VDE approved: DIN EN 60747-5-5 (Option)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 460 KB
製品別信頼性資料 PDF 185 KB
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
製品変更通知 PDF 163 KB English
アプリケーションノート PDF 957 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター