メインコンテンツに移動

概要

説明

PS2911-1は、GaAs発光ダイオードとNPNシリコンフォトトランジスタをパッケージ化した高密度実装に適した光結合型アイソレータです。 超小型フラットリードパッケージを採用し、PS28xxシリーズ比で約30%の実装面積の削減を実現しました。

特長

  • 超小型フラットリードパッケージ(4.6(L)×2.5(W)×2.1(H)mm)
  • 高い電流伝達率(CTR = 標準200% @ IF = 1 mA、VCE = 5 V)
  • 高絶縁耐圧(BV = 2 500 Vr.m.s.)
  • テーピング製品の注文番号:PS2911-1-F3:3,500個/リール
  • 安全規格
    UL認定:UL1577、シングルプロテクション
    BSI認証取得:BS EN 62368-1、補助絶縁
    VDE承認:DIN EN 60747-5-5(オプション)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 495 KB
製品別信頼性資料 PDF 185 KB
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
製品変更通知 PDF 163 KB English
アプリケーションノート PDF 957 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター