メインコンテンツに移動

概要

説明

The NP75N04YUK is N-channel MOS Field Effect Transistors designed for high current switching applications.

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on) = 3.3 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 38 A)
  • Non logic level drive type
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 276 KB
カタログ PDF 13.27 MB English
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB English
製品別信頼性資料 PDF 222 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター