概要
説明
The CR08AS-12A 600V, 0.8A thyristor for low power use offers a 0.8V gate trigger voltage, 0.1mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for solid state relay, strobe flasher, igniter, and hybrid IC applications.
特長
- IT(AV): 0.8A
- VDRM: 600V
- IGT: 100μA
- Non-Insulated Type
- Planar Type
- Surface Mounted type
製品比較
アプリケーション
- Solid state relay
- Strobe flasher
- Igniter
- Hybrid IC
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 136 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 292 KB | |
3件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター