メインコンテンツに移動

概要

説明

The CR04AM-12A 600V, 0.4A thyristor for low power use offers a 0.8V gate trigger voltage, 0.1mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for igniter, solid state relay, strobe flasher, circuit breaker, and other general-purpose applications.

特長

  • IT(AV): 0.4A
  • VDRM: 600V
  • IGT: 100μA
  • RoHS Compliant
  • Non-Insulated Type
  • Planar Passivation Type
  • Halogen-free package (PRSS0003DJ-A)
  • Completely Pb-free package (PRSS0003DJ-A)

製品比較

アプリケーション

  • Solid state relay
  • Strobe flasher
  • Igniter
  • Circuit breaker
  • General-purpose

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 384 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品変更通知 PDF 250 KB English
製品別信頼性資料 PDF 292 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター