メインコンテンツに移動

概要

説明

The Intersil ISL43841 device is a precision, bidirectional, analog switches configured as a a dual 4 channel multiplexer/ demultiplexer designed to operate from a single +2V to +12V supply or from a ±2V to ±6V supply. The device has a latch bar pin to lock in the last switch address. ON resistance of 39Ω with a ±5V supply and 125Ω with a +3. 3V supply. Each switch can handle rail to rail analog signals. The off-leakage current is only 0. 1nA at +25°C or 2. 5nA at +85°C. All digital inputs have 0. 8V to 2. 4V logic thresholds, ensuring TTL/CMOS logic compatibility when using a single 3. 3V or +5V supply or dual ±5V supplies.

特長

  • Fully Specified at 3.3V, 5V, ±5V, and 12V Supplies for 10% Tolerances
  • ON Resistance (RON) Max, VS = ±4.5V 50Ω
  • ON Resistance (RON) Max, VS = +3V 155Ω
  • RON Matching Between Channels, VS = ±5V 2Ω
  • Low Charge Injection, VS = ±5V 1pC (Max)
  • Single Supply Operation +2V to +12V
  • Dual Supply Operation ±2V to ±6V
  • Fast Switching Action (VS = +5V)
  • tON 38ns
  • tOFF 19ns
  • Guaranteed Max Off-leakage 2.5nA
  • Guaranteed Break-Before-Make
  • TTL, CMOS Compatible
  • Pb-free available

製品比較

アプリケーション

  • Communications Systems Radios Telecom Infrastructure ADSL, VDSL Modems
  • Test Equipment Medical Ultrasound Magnetic Resonance Image CT and PET Scanners (MRI) ATE Electrocardiograph
  • Audio and Video Signal Routing
  • Various Circuits +3V/+5V DACs and ADCs Sample and Hold Circuits Operational Amplifier Gain Switching Networks High Frequency Analog Switching High Speed Multiplexing Integrator Reset Circuits

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 748 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
EOL通知 PDF 319 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.21 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.09 MB
マニュアル-開発ツール PDF 721 KB
製品変更通知 PDF 225 KB
アプリケーションノート PDF 843 KB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 759 KB
PCB設計ファイル ZIP 4.38 MB
PCB設計ファイル ZIP 569 KB
3件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター