メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL78840ASEH, ISL78841ASEH, ISL78843ASEH, ISL78845ASEH, ISL78840ASRH, ISL78841ASRH, ISL78843ASRH, ISL78845ASRH are high-performance, radiation hardened drop-in replacements for the popular 28C4x and 18C4x PWM controllers suitable for a wide range of power conversion applications including boost, flyback and isolated output configurations. Fast signal propagation and output switching characteristics make these ideal products for existing and new designs. Features include up to 13.2V operation, low operating current, 90μA typical start-up current, adjustable operating frequency to 1MHz, and high peak current drive capability with 50ns rise and fall times.

特長

  • Electrically screened to DLA SMD # 5962-07249
  • QML qualified per MIL-PRF-38535 requirements
  • 1A MOSFET gate driver
  • 90μA typical start-up current, 125μA maximum
  • 35ns propagation delay current sense to output
  • Fast transient response with peak current-mode control
  • 9V to 13.2V operation
  • Adjustable switching frequency to 1MHz
  • 50ns rise and fall times with 1nF output load
  • Trimmed timing capacitor discharge current for accurate dead time/maximum duty cycle control
  • 1.5MHz bandwidth error amplifier
  • Tight tolerance voltage reference over line, load, and temperature
  • ±3% current limit threshold
  • Pb-free available (RoHS compliant)
  • Radiation environment:
  • High dose rate (50 - 300rad(Si)/s): 100krad(Si)
  • Low dose rate (0.01rad(Si)/s): 100krad(Si)*
    * Product capability established by initial characterization. The "EH" version is acceptance tested on a wafer-by-wafer basis to 50krad(Si) at low dose rate. (Applies to ISL7884xASEH only)

製品比較

アプリケーション

  • Current mode switching power supplies
  • Isolated buck and flyback regulators
  • Boost regulators
  • Direction and speed control in motors
  • Control of high current FET drivers

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 53 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 145.10 MB
2件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター