メインコンテンツに移動

概要

説明

32ビット マイクロコントローラ(MCU)のルネサスRA4E1 グループはTrustZone®を備えた高性能のArm® Cortex®-M33コアを採用しています。 RA4E1は高性能40nmプロセスで製造されています。オープンかつフレキシブルなFlexible Software Package(FSP)に対応した、RAファミリマイクロコントローラのエントリーラインです。 RA4E1はエントリークラスのIoT組込み機器に最適化された仕様や通信機能を備えており、システムコストの削減に貢献します。CoreMark®アルゴリズムをフラッシュメモリから実行する際の、消費電流は81µA/MHzと非常に優れています。

特長

  • 100MHz Arm Cortex-M33、TrustZone 対応
  • 256KBまたは512KBのフラッシュメモリ
  • 128KB のSRAM
  • EEPROMのようにデータ保存可能な8KBのデータフラッシュメモリ
  • 低消費電力モード時にデータを保持する1KBの スタンバイ SRAM
  • 48ピンから64ピンまでのパッケージ展開
  • USB 2.0 フルスピード
  • CAN 2.0B
  • Quad SPI
  • シリアルコミュニケーションインターフェイス (UART、簡易SPI、簡易I2C)
  • SPI/I2C マルチマスタ インターフェース

製品比較

アプリケーション

  • 家電製品(スマートコーヒーマシン)
  • スマートホームとビル自動化(音声命令、スマートIoTエアフィルター)
  • 流れ、湿気、温度などを備えた産業用センサハブ
  • ホームエンターテイメント(ハウスキーピングMCU)
  • その他さまざまなシステム制御用途

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RA スマート・コンフィグレータ
RAスマート・コンフィグレータ(RA SC)はRAファミリMCUのソフトウェア(BSP、ドライバ、RTOSおよびミドルウェア)を構成できる、デスクトップアプリケーションです。このRA SCを使用することで、パートナー製IDEを使うことが可能になります。
Solution Toolkit ルネサス
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
統合開発環境 e² studio RAファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
Security Key Management Tool
ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
Solution Toolkit ルネサス
SEGGER emWin GUI Library for Renesas RA Products
SEGGER's emWin graphics library is a ready-to-use solution that provides a versatile and professional GUI platform for creating interactive and high-quality graphical user interfaces on any type of display for the Renesas RA family.
Imaging SEGGER
SEGGER J-Link and J-Trace PRO
The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
Emulator SEGGER
IAR Embedded Workbench for Arm
IAR Embedded Workbench for Arm (EWARM) provides a complete development environment for Arm - including RA Family MCUs - generating fast, compact code and enabling you to take full control of your code.
IDE and Coding Tool IAR Systems
Arm® Keil® MDK
Arm® Keil® MDK is a comprehensive software development solution for Arm-based microcontrollers, including RA Family MCUs, containing all the components that you need to create, build, and debug embedded applications.
IDE and Coding Tool Arm® Keil® MDK Arm®
Reality AI Utilities
ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
Solution Toolkit ルネサス
13件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

低消費電力性能と最適化された機能のバランスを実現したエントリラインMCU RA4E1

IoT機器向けに、機能及び性能とアクティブ消費電力を最適化し100MHz Arm® Cortex®-M33を搭載したMCUグループ、RA4E1の概要を紹介します。

ニュース&ブログ