RZ/N2LリモートI/Oソリューションキット
RZ/N2L Remote I/O Solution Kitは、フォトカプラ絶縁付きデジタルIOインタフェースとアナログ入力を装備し、EtherCATやEtherNet/IPなどの産業用ネットワーク通信に対応したRZ/N2L Gateway Solution Boardを使用して...
The QS3VH16233 HotSwitch is a 32-bit to 16-bit high bandwidth bus switch, which can multiplex or de-multiplex data. The QS3VH16233 has very low ON-resistance, resulting in under 250ps propagation delay through the switch. This device can be used as two 16-bit to 8-bit multiplexers or as one 32-bit to 16-bit multiplexer. The combination of near-zero propagation delay, high OFF impedance, and overvoltage tolerance also makes the QS3VH16233 ideal for high-performance communications applications. The QS3VH16233 operates from -40 °C to +85 °C.
RZ/N2L Remote I/O Solution Kitは、フォトカプラ絶縁付きデジタルIOインタフェースとアナログ入力を装備し、EtherCATやEtherNet/IPなどの産業用ネットワーク通信に対応したRZ/N2L Gateway Solution Boardを使用して...
AIK-RA8D1 は、さまざまなモデルを単体または組み合わせて使用して、AI/ML システムの開発を高速化する機能を備えています。 RAファミリ32ビットMCUのRA8D1 MCUをベースとした、マルチモーダルAI/MLソリューション向けのハードウェアプラットフォーム・キットです。
このハードウェアは...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター