Evaluation Board Kit for RZ/G2L MPU
RZ/G2Lの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/G2L Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。
- 同梱物
- RZ/G2L Module Board (SMARC2.1)
- Common Carrier Board...
RZ/G2LマイクロプロセッサはCortex®-A55(1.2GHz)CPU、16ビットDDR3L/DDR4 インタフェースを備え、3Dグラフィックスエンジンに Arm Mali-G31、ビデオコーデック(H.264)を内蔵しています。また、カメラ入力、ディスプレイ出力、USB 2.0、およびGbit-Etherなどの多くのインターフェースも備えており、エントリークラスの産業用途のヒューマンマシンインタフェース(HMI)や、ビデオ機能を備えた組込み機器などのアプリケーションに最適です。
RZ/G2LはAIアクセラレータを搭載したRZ/V2Lとパッケージ端子を含めて互換性があります。
このため、RZ/G2Lユーザは、RZ/V2Lにアップグレードすることにより同一のPCBで移行コストを低減しながらAI機能の追加が可能です。
ソフトウェアプラットフォームとして, Verified Linux Packageを提供しています.Linux Kernel,ミドルウェア・ドライバ,基本ソフトウェアをパッケージングし,動作検証済みのパッケージとしてルネサスから提供します.(Android™やその他のOSにつきましては,ルネサス営業にお問い合わせください)
Android は Google LLC の商標です。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ MPU Graphics Library for RZ/G2L and RZ/G2LC RZ/G2Lグループ(RZ/G2L, RZ/G2LC)が搭載するMali GPU向けグラフィックスライブラリです。同梱のIntegration Guideに従ってビルドすることで、各デバイスのグラフィック機能を評価いいただけます。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/G Multi-OS Package RZ/G Multi-OS Packageは、Arm® Cortex-Mコア搭載Renesas MCU向けソフトウェアパッケージであるRZ/G Flexible Software Package(FSP)とプロセッサ間通信用フレームワークの標準化APIであるOpenAMPから構成される、マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージです。
|
Software Package | ルネサス |
RZ MPU Video Codec Library for RZ/G2L RZ/G2Lが搭載するVideo Codec向けライブラリを提供します。同梱のIntegration Guideに従ってビルドすることで、各デバイスのデコーダ/エンコーダを評価いいただけます。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版] RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ MPU Security Package (Linux OS) RZ MPU向けSecurity Packageを提供します。 本パッケージは、各デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
|
Software Package | ルネサス |
RZ スマート・コンフィグレータ RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RZ MPU HTML5 (Gecko) Package for Verified Linux Packages [5.10-CIP] RZ/G向けHTML5 (Gecko)パッケージを提供します。本パッケージは、対象デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
|
Software Package | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
RZ MPU WebUI Package for Verified Linux Package [5.10-CIP版] RZ MPU向けWebUIパッケージを提供します。WebUIは、Webベースの管理ツールであり、ネットワーク経由でユーザにユーザインタフェース(UI)を提供します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ MPU HTML5 (Chromium) Package for Verified Linux Packages [5.10-CIP] RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/V2L向けGUIフレームワークとしてHTML5(Chromium)を提供します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/G series HMI SDK (GitHub) HMI SDKにより、ルネサスの RZ/Gシリーズ評価キットを使用してHMIアプリケーションを簡単かつ迅速に開発できます。さらに、さまざまな サンプルアプリケーションを無料で提供します。
|
Software Package | ルネサス |
SEGGER J-Link and J-Trace PRO The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
|
Emulator | SEGGER |
RZ Common System Release Package A generic software package for providing consistent experience across select reference products featuring RZ SoCs to be used in PoCs and product development, thereby streamlining and focusing on end application development while reducing BSP efforts.
|
Software Package | ルネサス |
13件
|
RZ/G2Lの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/G2L Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。
RZ/G2L-SBCボードは、一般的なシングルボードコンピュータ(SBC)フォーマットの電力効率に優れたグラフィックス対応開発ボードで、拡張インタフェースが十分にサポートされています。 このルネサスのRZ/G2Lプロセッサベースのプラットフォームは、コスト効率の高いHMI、産業用、ロボティクス...
AS019PMODEXP-POCZ Pmod™拡張ボードには、ホームセーフティシステムの中核となるRZ/G2L MPUプラットフォームが付属しており、Pmodセンサを介して空気の質、ガス、温度、湿度のデータを収集します。 危険を検出するために、安全のためにリレーを制御し、ローカルHDMIディスプレイへのカメラストリーミングをトリガーし...
e-CAM20_CURZ is a Full HD color global shutter camera based on Renesas RZ/V2L, RZ/G2L, RZ/G2LC, and RZ/G2UL processors. This camera is based on the 1/2.6" AR0234CS CMOS...
e-CAM21_CURZ is a Full HD color ultra-low light camera for Renesas RZ/V2L, RZ/G2L, RZ/G2LC, and RZ/G2UL processors. This camera is based on the Sony STARVIS™ IMX462...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
The Human Machine Interface (HMI) Software Development Kit (SDK) is a development environment that makes application development quick and easy. This video introduces the Renesas HMI SDK, then guides you through accessing its website and downloading the package. It concludes with a brief demonstration on how to quickly deploy it.
Chapter's Title
00:00 Opening
00:37 Introduce HMI SDK
01:33 How to access HMI SDK webpage
02:09 HMI SDK quick start guide
Related Resources
SOM/SBCの製造または購入という選択肢が、顧客の設計サイクルを加速させます | ブログ | 2023年7月21日 |
RZ/G2L MPUのBOMコスト削減ソリューション | ブログ | 2021年11月18日 |
統合されたスケーラブルなSMARC EVK プラットフォーム(評価キットプラットフォーム)により、 評価プロセスを迅速化 | ブログ | 2021年10月21日 |