メインコンテンツに移動

概要

説明

S3A7 MCUグループは、複数サービスの継続的な機能アップグレードが必要なアプリケーションの監視に最適な、最速48MHzまで動作するArm®Cortex®-M4 CPUコア、1MBのフラッシュメモリ、および192KBのSRAMを搭載することで、拡張性を確保し、S3A3の機能に加えて、新たに12ビットD/Aコンバータと複数の32ビット汎用PWMタイマとシリアル通信インターフェースが含まれています。

Synergy Software Package (SSP)

プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。

SSPをダウンロード

特長

  • 48MHz Arm Cortex-M4 CPU
  • Ideal for monitoring applications that may require ongoing feature upgrades for multiple services
  • The S3A7 MCU Group offers ample room for expansion
  • Additional 12-bit D/A converter
  • Multiple 32-bit general PWM timers
  • Serial communications interfaces

製品比較

アプリケーション

  • 屋内外の測候所

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
Renesas Synergy™ Software Package (SSP)
プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。
Software Package ルネサス
Security Key Management Tool
ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
Solution Toolkit ルネサス
3件

サンプルコード

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター