ルネサスのドライバ製品は、ハーフブリッジ、フルブリッジ、ローサイド、および同期降圧MOSFETドライバから構成されています。

ブリッジドライバ製品は最高100Vの入力電圧に対応しており、業界トップクラスとなるゲート信号の高速な立ち上げ/立ち下げと、入力から出力への優れた伝搬遅延性能が特徴です。 一部の部品は4mm x 4mmおよび3mm x 3mmのDFNパッケージで提供され、高電圧システム用のIPC-2221沿面距離およびクリアランス仕様に適合しています。

車載用製品については、車載用パワーマネジメントをご覧ください。.

カテゴリ

3相MOSFETドライバ、3相FETドライバ

ハードウェアを変更することなく、モータ構成やモータ制御のアルゴリズム駆動可能

GaN FETドライバ

絶縁型および非絶縁型トポロジを備えたドライブエンハンスメントモード窒化ガリウムFET

ハイサイドFETドライバ

NチャネルMOSFETドライバで部品数を削減

ハーフブリッジFETドライバ

最大100Vの電圧に対応するHブリッジドライバ

フルブリッジFETドライバ

業界をリードするゲート立ち上げ/立ち下げ時間、卓越した入出力伝搬遅延

ローサイドFETドライバ

高容量負荷にピーク電流を供給できるデュアルドライバ

スマートIGBTドライバ/コントローラIC

誘導加熱(IH)と家庭用電化製品の高度に統合されたソリューション

同期降圧FETドライバ

低~高電圧同期MOSFETドライバ

プロダクトセレクタ: FETドライブ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.63 MB 英語
カタログ PDF 11.78 MB 英語 , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 189 KB 简体中文
3 items