2022-06-28

このビデオでは、e²studioを使用してRL78ロジックおよびイベントリンクコントローラー(ELCL)機能を有効にし、シリアルアレイユニット(SAU)の3線式シリアルI / O(CSI)のスレーブ受信モードにスレーブ選択(SS)を追加する方法を示します。 4線式SPI(シリアルペリフェラルインターフェイス)通信を実現します。

0:00:00 オープニング
0:00:24 ユーザーコードを追加
0:00:56 ボードをセットアップする
0:01:11 デバッグセッションを構成します
0:01:33 プロジェクトを実行します

関連動画: