PDSDK COMキットは、M3T-PDxx/M3T-PDxxSIMの機能を拡張するためのキットです。 このキットを利用して、M3T-PDxx/M3T-PDxxSIM用のカスタマイズウィンドウを作成したり、他のアプリケーションと連携することができます。 PDSDK COMキットに対応したM3T-PDxx/M3T-PDxxSIMは、COM*という外部のアプリケーションから呼び出しできるインタフェースを追加しています。このインタフェースを通して、M3T-PDxx/M3T-PDxxSIMの機能を呼び出します。
注:Microsoft社が提唱するOSやアプリケーションを連携するための規格、Component Object Modelの略。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.81 MB 英語 | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 215 KB 英語 | |
リリースノート | PDF 238 KB | |
ツールニュース-リリース | PDF 312 KB 英語 | |
4 items
|
ターゲットプログラムの実行制御、メモリ・レジスタ内容の設定や参照、S/Wブレークポイント設定などのメソッドを公開しています。 詳細は リファレンスマニュアルのメソッド一覧を参照してください。
カスタマイズウィンドウの作成や他のアプリケーションとの連携には、 Microsoft Visual BasicやMicrosoft Visual C++などの市販のWindowsアプリケーション開発ツールを利用します。 市販のWindowsアプリケーション開発ツールを利用すると以下のような利点があります。
PDSDK COMキットは、以下のデバッガ製品に対応しています。
デバッガの種類 | 製品名 | 対応バージョン |
---|---|---|
エミュレータデバッガ | M3T-PD32RM | V.1.00以降 |
M3T-PD32R | V.3.00以降 | |
M3T-PD308F | V.1.00以降 | |
M3T-PD308 | V.3.00以降 | |
M3T-PD30F | V.1.00以降 | |
M3T-PD30 | V.6.00以降 | |
M3T-PD79 | V.4.00以降 | |
M3T-PD77 | V.4.00以降 | |
M3T-PD38 | V.5.00以降 | |
シミュレータデバッガ | M3T-PD32RSIM | V.2.00以降 |
M3T-PD308SIM | V.3.00以降 | |
M3T-PD30SIM | V.5.00以降 |
※High-performance Embedded WorkshopのM16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tiny およびR8C/Tinyシリーズ用デバッガパッケージには対応していません。 同デバッガパッケージと組み合わせて使用できるCOM拡張機能としてTargetServerをご用意しています。詳細は こちら。