概要

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。

注: 本エミュレータには、制限事項があります。詳細はR0E521500MCU00 リリースノートを、ご参照ください。

  

仕様一覧

対応エミュレータ E100
対応マイコン R8C/5xシリーズMCU
対応MCUモード シングルチップモード
対応最大ROM、RAM容量 (1)MCU内蔵フラッシュROM : 256Kバイト+4Kバイト
08000h~47FFFh,
07000h~07FFFh

(2)MCU内蔵RAM : 20Kバイト
00400h~053FFh
最大動作周波数 電源電圧 : 2.7~5.5[V] 32MHz
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格 ・欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
・米国FCC規格:FCC part 15 Class A

    

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E521500MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 16MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(M16C R8C E100エミュレータソフトウェア)
    - M16C R8C E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル

 

オプション製品

R0E521500MCU00は、以下の変換基板と組合せることにより R8C/5xシリーズの各グループに対応します。

変換基板名 対応MCUグループ
R0E53054ECFK60 (PLQP0048KB-A) R8C/54E,54F,54G,54Hグループ
R0E53036ACFK40 (PLQP0064KB-A) R8C/56E,56F,56G,56Hグループ

ターゲットデバイス

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。