RL78回転検知デモンストレーションキット (Flow it!)

低消費電力16ビットマイコンであるRL78/I1Dを用いた回転検知デモンストレーションキットです。

特長

本デモンストレーションキットは、半円形の金属ディスクの回転を検知する2つの平面コイルと、基準信号を生成する1つの平面コイルから構成され、回転数のみならず順方向/逆方向の回転方向検知も可能です。また、コアレス平面コイルを用いることで、永久磁石に対する高い耐タンパ性があり、コア付きコイルと比較してより高い検知感度を達成しています。

また、ストップモードを積極的に活用して検知を行うため、平均消費電流を最低レベルに抑えることが可能(IAVG=4.5μA@32サンプリング/秒)であり、長時間にわたる電池動作に対応します。

Flow-it!

構成

  • デモンストレーションボード
  • 説明書
  • CD-ROM
  • GUI
  • アプリケーションノート

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナ マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ツール情報

データがありません。

お手数ではございますが、ルネサスエレクトロニクス までお問い合わせ下さい。
ご購入については、最寄の特約店・取扱店 までお問い合わせ下さい。