CONNECT IT! ETHERNET RZ/Nは、RZ/N1開発が初めての方にぴったりのソリューションキットです。評価ボードだけでなく、JTAGエミュレータや様々なサンプルソフトウェアが同梱されています。スタートアップマニュアルに従ってボードの設定を行う事で、Linux OSやR-INエンジンの評価やEtherCATを始めするマルチプロトコルのマスター通信/スレーブ通信の評価が可能です。

RZ/N1D、RZ/N1S、RZ/N1Lの3種類のCPUボードに加えて様々な周辺機能を評価できるエクスパンションボードがあり用途に合わせて評価ボードの選択が可能です。是非、本製品にてRZ/N1の性能や機能をご体験ください。

RZ/N1D CPU Board

RZ/N1D CPU Board

RZ/N1S CPU Board

RZ/N1S CPU Board

RZ/N1L CPU Board

RZ/N1L CPU Board

RZ/N1 Expansion Board

RZ/N1 Expansion Board

ソリューションキットの同梱品

  • JTAGエミュレータ
    • IAR I-jet Lite(20-pin flat ribbon/ USB ケーブル)
  • USBケーブル 2本
  • RZ/N Solution Kit DVD
    • ユーザーズマニュアル
    • OS (Linux, ThreadX® *, HW-RTOS)
    • ソフトウェアPLC CODESYS
    • プロトコルスタック
      • EtherCAT®
      • Modbus
      • PROFINET® *
      • Ethernet/IP™ *
      • etc.
  • 各種スタートアップマニュアル
  • 端子設定ツール

* 評価版となります。

CONNECT IT! ETHERNET RZ/N Solution Kit Contents

オーダ情報

製品名 製品型名 ステータス
RZ/N1D CPU Board YCONNECT-IT-RZN1D 量産中*
RZ/N1S CPU Board YCONNECT-IT-RZN1S 量産中*
RZ/N1L CPU Board YCONNECT-IT-RZN1L 量産中*
RZ/N1 Expansion Board YCONNECT-IT-RZN1-EB 量産中*

*ご購入に関しては、ルネサス営業拠点・特約店にお問い合わせください。

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RZ ファミリ RZ/N1D, RZ/N1S, RZ/N1L

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナ マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。