Product
RX700(~240MHz) : RXファミリの最上位シリーズ
グループ | 特長 | ソリューション |
---|---|---|
RX71M | RXv2コア、240MHz動作、大容量ROM/RAM、コネクティビティを強化 | 汎用 コネクティビティ セキュリティ |
RX72M | RXv3 CPU, Double-Precision FPU, 240MHz動作, 大容量ROM/RAM, EtherCAT, Ethernet/IEEE1588などコネクティビティ充実 | コネクティビティ セキュリティ |
RX600(~160MHz):RXファミリの高速・高性能シリーズ
グループ | 特長 | ソリューション |
---|---|---|
RX66T | RXv3コア、160MHz動作、モータ制御、デジタル電源制御向け、安全機能を強化、セキュリティを強化 | モータ・電源 コネクティビティ セキュリティ |
RX65N, RX651 | RXv2コア、120MHz動作、大容量RAM、コネクティビティ、セキュリティ、HMIを強化 | 汎用 HMI コネクティビティ セキュリティ |
RX64M | RXv2コア、120MHz動作、大容量ROM/RAM、コネクティビティを強化 | 汎用 コネクティビティ セキュリティ |
RX634 | 最大54MHz動作 家電製品とリンクするHDMI-CEC、リモコン受信機能を搭載 | 汎用 |
RX631, RX63N | RX621/RX62Nからラインアップ拡充、セキュリティ、画像キャプチャ機能追加 | 汎用 コネクティビティ セキュリティ |
RX621, RX62N | 100MHz動作。Ethernet, CAN, USB Hostなどコネクティビティ充実 | 汎用 コネクティビティ |
RX630 | 100MHz、汎用、大容量メモリ、USBファンクション、12bitA/Dなど機能充実 | 汎用 コネクティビティ |
RX63T | モータ制御、デジタル電源制御向け。安全機能を強化 | モータ・電源 コネクティビティ |
RX62T | モータ制御、デジタル電源制御向け。 | モータ・電源 |
RX62G | モータ制御、デジタル電源制御向け。PWM遅延生成機能搭載5V動作 | モータ・電源 |
RX200(~80MHz): RXファミリの低消費電力と性能を備えたシリーズ
グループ | 特長 | ソリューション |
---|---|---|
RX24U | RXv2コア、FPU、差動アンプを搭載したモータ制御32bitマイコン | モータ・電源 |
RX24T | RXv2コア、2モータ同時制御可能なFPU搭載32bitマイコン | モータ・電源 |
RX23T | RXv2コア、FPU搭載。ローパワー。RX62Tの機能を継承 | モータ・電源 |
RX231, RX230 | RXv2コア、DSP, FPU, 外部バス機能。セキュリティ強化。タッチキー最大24チャンネル | 汎用 HMI コネクティビティ セキュリティ |
RX210 | 動作電圧1.62-5.5V。外部バス。48-145ピンの幅広いパッケージ対応 | 汎用 |
RX220 | RX210をスリム化。ローパワー | 汎用 |
RX21A | 電源メータ向け。アナログ強化。暗号機能。安全機能 | メータ・計測 |
RX100(~32MHz): RXファミリの超低消費電力シリーズ
グループ | 特長 | ソリューション |
---|---|---|
RX130 | タッチキー最大36チャンネル搭載 | 汎用 HMI |
RX113 | タッチキー、LCDのユーザインタフェース機能、USB/IrDAのコネクティビティ搭載 | 汎用 HMI コネクティビティ |
RX111 | 小容量ROM/少ピンのラインアップを豊富に展開し、USB2.0を搭載 | 汎用 コネクティビティ |
RX110 | RXマイコン搭載システムのサブマイコンとして最適 | 汎用 |
RXファミリの特長
コストを節減、システム設計を簡素化、総消費電力の削減、付加価値機能を実装できるRXファミリの特長をご紹介いたします。
開発コンセプト
ルネサスが築いたさまざまな技術を結集し、産業・家電・OA/ICT分野向けフラッシュ内蔵32ビットマイコンの頂点を目指すRXファミリのコンセプトを紹介します。
周辺機能
RXファミリの各製品の概略仕様を紹介します。