概要

説明

R1EX25xxx Series is the Serial Peripheral Interface compatible (SPI) EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM). It realizes High-Speed, low power consumption and a high level of reliability by employing advanced MONOS memory technology and CMOS process and low voltage circuitry technology. It also has a 16-byte page programming function to make it’s write operation faster.

特長

  • Single supply: 1.8 V to 5.5 V
  • Serial Peripheral Interface compatible (SPI bus) SPI mode 0 (0,0), 3 (1,1)
  • Clock frequency: 5 MHz (2.5 V to 5.5 V), 3 MHz (1.8 V to 5.5 V)
  • Power dissipation: Standby: 2.0 μA (max) Active (Read): 2.0 mA (max) Active (Write): 2.5 mA (max)
  • Automatic page write: 16-byte/page
  • Write cycle time: 5 ms
  • Endurance: 1,000k or more Cycles @25°C
  • Data retention: 100 or more Years @25°C
  • Small size packages: SOP-8pin, TSSOP-8pin
  • Shipping tape and reel TSSOP-8pin: 3,000 IC/reel SOP-8pin : 2,500 IC/reel
  • Temperature range: −40 to +85°C
  • Lead free product. (#U0, #S0)
  • Halogen free products. (#U0)

ドキュメント

分類
日付
PDF 336 KB 英語 データシート
PDF 236 KB 英語 ガイド
PDF 1.31 MB 英語 概要
PDF 4.87 MB 英語 製品変更通知
PDF 3.82 MB 英語 製品変更通知
PDF 1.91 MB 英語 製品変更通知
PDF 1.07 MB 英語 アプリケーションノート
PDF 297 KB 英語 アプリケーションノート
PDF 377 KB 英語 アプリケーションノート
PDF 357 KB 英語 アプリケーションノート
PDF 416 KB アプリケーションノート
PDF 147 KB アプリケーションノート
PDF 278 KB アプリケーションノート
PDF 228 KB アプリケーションノート
PDF 189 KB アプリケーションノート
PDF 1.32 MB カタログ
16 items

設計・開発

モデル

サポート