コスト最適の機能セットを持つIO-Link デバイストランシーバー 評価ボード
CCE4503-EVAL-V3評価ボードは、 CCE4503 IO-Linkデバイス・トランシーバーの評価及びデモ用に開発されています。
このCCE4503は、デバイスサイドのIO-Link準拠トランシーバです。 小さく、シンプルにアプリケーションを維持しつつ、...
CCE4503は、デバイスの観点でとても使いやすい、IO-Link準拠トランシーバです。小さく、シンプルにアプリケーションを維持しつつ、 IO-Linkに準拠した通信機能と高度な保護回路や追加機能を提供しています。
UARTインタフェース(TXD、RXD、TXEN)で制御され,出力ドライバはPNP、NPN、プッシュプルに設定可能です。 3種類のLDOオプションと自動ウェイクアップ機能により、システム全体の要件を簡素化し、外部回路を追加する必要性を低減します。 逆極性保護、過電流保護、低電圧検出、熱保護などの保護機能を内蔵しており、信頼性の高い機能と通信を実現します。
3mm × 3mmの小型DFN10パッケージで、特にスペースに制限のあるセンサやアクチュエータ用途に適しています。
CCE4503 IO-Linkデバイストランシーバは、IO-Linkデバイスアプリケーションに適しており、IO-Linkインタフェースおよび、2013年7月以降のシステム仕様Version 1.1.2に準拠しています(www.io-link.orgからお求めいただけます)。
エンドツーエンドのシステム・ソリューションとして、ルネサスはCCE4510 2チャンネル IO-Link Masterトランシーバも提供しています。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 463 KB | |
製品変更通知 | PDF 71 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.03 MB | |
アプリケーションノート | PDF 170 KB | |
製品概要 | PDF 184 KB | |
デバイスエラッタ | PDF 122 KB | |
6 items
|
CCE4503-EVAL-V3評価ボードは、 CCE4503 IO-Linkデバイス・トランシーバーの評価及びデモ用に開発されています。
このCCE4503は、デバイスサイドのIO-Link準拠トランシーバです。 小さく、シンプルにアプリケーションを維持しつつ、...
The CCE4503-EVAL-V1 evaluation board is designed to evaluate and demonstrate the CCE4503 IO-Link device IC.
The CCE4503 is an easy-to-use device side IO-Link...
超小型・低消費電力に対応したArm Cortex-M23コア@48MHz搭載の32ビットMCU RA2E1とZSSC3240キット(センサシグナルコンディショナ)で圧力計測、信号処理、IO-Link通信までを実現するソリューションをご提案します。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。