RenesasはRapidIO用、PCI Express(PCIe)用のインターコネクト・ソリューションで業界をリードするサプライヤです。防衛、航空宇宙、ビデオ、画像、無線といった分野のアプリケーション向けに、スイッチ、ブリッジ、IP(Intellectual Property)、開発プラットフォームなどの多様なポートフォリオを提供しています。

Tsi721は、PCIe Gen2とRapidIO Gen2との間のプロトコル変換を行うためのブリッジ・デバイスです。 この変換をハードウェア・ベースで行うというRenesas社のソリューションを具現化したものであり、PCIeからRapidIOへの変換、またはその逆の変換を行い、20Gbaudのフルライン・レートでのブリッジ処理を実現します。 Tsi721を使用すれば、設計者はPCIeに対応するマルチプロセッサのクラスタを使用しながら、RapidIOをベースとしたピア・ツー・ピアのネットワークの性能を活用可能なヘテロジニアス・システムを開発することができます。 Tsi721のフル・ライン・レートに対応するブロックDMAとメッセージング・エンジンを使用すれば、大量なデータを効率的に転送する必要がある処理を、プロセッサを使うことなく実行することが可能になります。

printニュース&各種リソース

分類 日付
IDT RapidIO Development Systems 外部リンク 2017年1月31日
IDT and CERN openlab Mark Milestone for Data Acquisition and Data Center Analytics Applications Used for Large Hadron Collider ニュース 2016年6月23日
Huawei Selects IDT RapidIO Technology for Video Platform ニュース 2016年4月27日
IDT、Prodrive Technologiesとパートナー契約を結び、レイテンシ100nsの エネルギー効率に優れたRapidIOスイッチアプライアンスポートフォリオを開発 ニュース 2016年3月15日
IDT、CERNのLHCやデータセンターにおける データ解析の高速化・性能向上を実現する 低レイテンシRapidIOプラットフォームを、CERNオープンラボと共同開発 ニュース 2014年12月16日
IDT社、ネットワークエッジにおけるビッグデータ解析とディープラーニングを 加速する低レイテンシのコンピューティングプラットフォームを発表 ニュース 2015年10月20日
IDT’s RapidIO Solutions Enable Fujitsu’s C-RAN Deployments ニュース 2015年9月4日
IDT社、RapidIOインターコネクトをヘテロジニアスプラットフォームに組み込むための オープンなハイパフォーマンス解析コンピューティング研究所 (HPAC Lab)を立ち上げ ニュース 2015年7月22日
IDT RapidIO Interconnect Enables Orange’s Successful Social Media Analytics Project ニュース 2014年9月4日
IDT社、スーパーコンピューティング/データセンター向けに RapidIO®ベースのリファレンス・プラットフォームを発表 20Gbps/ポートのスイッチとIntel社製のプロセッサを搭載 ニュース 2013年9月13日
IDT RapidIO® 20 Gbps-per-port Switches Provide High-performance Interconnect for Low-power BrownDwarf Supercomputer ニュース 2013年6月17日