TFTインストルメントクラスター(テレマティクスボード付き)リファレンスデザイン
このリファレンス・デザインは、Bluetooth® Low Energy コネクティビティ、モバイル・スクリーンの Wi-Fi ミラーリング、TFT およびカメラ・イメージ・ディスプレイの輝度制御を統合することで、高度な車載ディスプレイの開発を簡素化します...
The ISL78206 is an AEC-Q100 qualified 40V, 2. 5A synchronous buck controller with a high-side MOSFET and low-side driver integrated. The ISL78206 supports a wide input voltage range from 3V to 40V, output current up to 2. 5A, and can be operated in synchronous and non-synchronous buck topologies. The ISL78206 provides a low system cost, high efficiency, single part buck solution for automotive applications for a wide variety of input voltages. For vehicle systems that must be kept powered during cold-cranking or start-stop operation, the ISL78206 can be replaced by its pin-to-pin alternative, the ISL78201 which offers boost-buck operation. Together, these devices offer two functional alternatives on the same PCB layout, providing convenience, flexibility, and facilitating extensive design reuse. The ISL78206 offers the most robust current protections. It uses peak current mode control with cycle-by-cycle current limiting. It is implemented with frequency foldback undercurrent limit conditions. In addition, the hiccup overcurrent mode is also implemented to guarantee reliable operations under harsh short conditions. The ISL78206 has comprehensive protections against various faults, including overvoltage, undervoltage, programmable overcurrent and over-temperature. Built-in soft-start allows the IC to start-up smoothly and is reactivated during hiccup mode fault recovery.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.09 MB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
3件
|
このリファレンス・デザインは、Bluetooth® Low Energy コネクティビティ、モバイル・スクリーンの Wi-Fi ミラーリング、TFT およびカメラ・イメージ・ディスプレイの輝度制御を統合することで、高度な車載ディスプレイの開発を簡素化します...
The VC4 is based on a complete Renesas chipset. The centerpiece is the R-Car S4 with 8x Cortex®A55 cores, 1x Cortex® R52 core 2x RH850 G4MH delivering up to 27K DMIPS...
このリファレンス・デザインは、Bluetooth® Low Energy(LE)、Wi-Fi、LTE+GPS などのさまざまなワイヤレスモジュールを統合し、コネクテッドビークル向けの強力なソリューションを提供します。 自動車業界がコネクティビティの向上に向けて進化する中、このテレマティクスユニットは...
ルネサスの車両制御ユニットリファレンスデザインは、ソフトウェア指向アーキテクチャ(SOA)フレームワークとソフトウェア定義型車両(SDV)フレームワークのシームレスな採用を可能にします。 標準イーサネットインタフェースとGbイーサネットインタフェースにより、OEMがゾーンアーキテクチャを効率的に実装するのをサポートします。...
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。
適用されたフィルター