メインコンテンツに移動

概要

説明

The BCR30AM-12LB 600V, 30A Triac for medium power use offers a 2.5V gate trigger voltage, 50mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 150 °C, and can be used for contactless AC switch, electric heater control, light dimmer, on/off and speed control of small induction motor, on/off control of copier lamp applications.

特長

  • IT(RMS): 30A
  • VDRM: 600V
  • IFGT I, IRGT I, IRGT III : 50mA
  • Non-insulated type
  • Planar passivation type

製品比較

アプリケーション

  • Contactless AC switches
  • Electric heater control
  • Light dimmers
  • On/Off and speed control of small induction motors
  • On/Off control of copier lamps

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 297 KB English
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 291 KB
3件