メインコンテンツに移動

概要

説明

The CR5AS-12A 600V, 5A thyristor for medium power offers a 0.8V gate trigger voltage, 0.1mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for switching mode power supply, igniter, pulse generator, and electric tool applications.

特長

  • IT(AV): 5A
  • VDRM: 600V
  • IGT: 100μA
  • Planar Passivation Type
  • RoHS Compliant

製品比較

アプリケーション

  • Switching mode power supply
  • Igniter
  • Pulse generator
  • electric tools

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 501 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 280 KB
3件