メインコンテンツに移動

概要

説明

The RJU1CF07DWA is a high-performance fast recovery diode with a forward current of 150A, forward voltage of 2V to 2.7V, reverse current of 25µA, a repetitive peak reverse voltage of 1250V, and a 155ns recovery time.

特長

  • Low forward voltage: VF = 2.0V typ. (at IF = 150A, Tc = 25 °C)
  • Fast recovery (soft recovery): trr = 155ns typ. (at IF = 150A, di/dt = 1500A/µs, Tc = 25 °C)

製品比較

アプリケーション

  • Inverters

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 124 KB
アプリケーションノート PDF 689 KB English
アプリケーションノート PDF 1.79 MB English
3件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター