High-Efficiency Buck-Boost Regulators with 4.5A Switches Evaluation Board
The ISL91127IRA-EVZ platform allows for quick evaluation of the high-performance features of the ISL91127IR buck-boost regulator.
The ISL91127IR is a high-current...
ISL91127およびISL91127IRは、新しいバッテリ化学反応を使用するシステム向けの大電流昇降圧スイッチングレギュレータです。ルネサス独自の昇降圧アルゴリズムを使用して電圧レギュレーションを維持しながら、入力電圧が出力電圧に近いときに優れた効率と非常に低い出力電圧リップルを提供します。
これらのデバイスは、2.5V〜4.35Vのバッテリ電圧範囲で少なくとも2Aの連続出力電流(VOUT = 3.3V)を供給できます。 これにより、システム電圧を下回る電圧でも最大限に能力を発揮する、高度なシングル・セルのリチウムイオン・バッテリの化学的性質のエネルギー利用効率を最大化します。 ISL91127およびISL91127IRは、完全同期低オン抵抗、4スイッチ・アーキテクチャおよび、わずか30μAの低静止電流を備えており、すべての負荷条件下で効率を最適化します。
ISL91127およびISL91127IRは、3.3Vまたは3.5Vの固定出力電圧、または外付け抵抗分割器による調整可能な出力電圧を備えたスタンドアロン・アプリケーションをサポートします。 最低1.0Vまたは最高5.2Vの出力電圧がサポートされています。
ISL91127は20 Ld 0.4mmピッチのWLCSP(2.15mm x 1.74mm)パッケージで提供され、ISL91127IRは20 Ld 0.5mmピッチのQFN(4mm x 4mm)パッケージで供給されます。 2.5MHzのスイッチング周波数によって、外付け部品のサイズがさらに小さくなります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.01 MB | |
データシート | PDF 1.50 MB | |
ホワイトペーパー | PDF 572 KB 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 592 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
6件
|
The ISL91127IRA-EVZ platform allows for quick evaluation of the high-performance features of the ISL91127IR buck-boost regulator.
The ISL91127IR is a high-current...
The ISL91127IRN-EVZ platform allows for quick evaluation of the high-performance features of the ISL91127IR buck-boost regulator.
The ISL91127IR is a high-current...
The ISL91127IIN-EVZ, ISL91127II2A-EVZ and ISL91127IIA-EVZ platforms allow quick evaluation of the high-performance features of the ISL91127 buck-boost regulator series....
The ISL91127IIN-EVZ, ISL91127II2A-EVZ and ISL91127IIA-EVZ platforms allow quick evaluation of the high-performance features of the ISL91127 buck-boost regulator series....
The ISL91127IIN-EVZ, ISL91127II2A-EVZ and ISL91127IIA-EVZ platforms allow quick evaluation of the high-performance features of the ISL91127 buck-boost regulator series....
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。
適用されたフィルター
How to Conserve Battery Power in IoT Devices | ブログ | 2020年10月12日 |